Ausschreibungstext fr Adapter fr 185 mm Schienensystem fr NH-Sicherungs-


Adapter fr 185 mm Schienensystem fr NH-Sicherungs-



Lastschaltleiste Gr.00

Zur Montage der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

SV 3591.000 und SV 3592.000 auf 185 mm Schienensystem.

Inklusive Ausgleichsblenden.

Leitungsabgang:oben / unten

Anzugsdrehmoment Leiteranschluschraube:

3 Nm (SV 3592.000)

6 Nm (SV 3591.000)

Befestigungsschraube:10 bis 15 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Adapter fr 185 mm Schienensystem fr NH-Sicherungs-   SV 3030000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
