Ausschreibungstext fr Sttzisolatoren 40mm


Sttzisolatoren 40mm



Sttzisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen

Schienenmittenabstnden sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN

Schienen.

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V

Technische Daten

Hhe: 40 mm

Scharbe: M10

Anzugsdrehmoment

Zugfestigkeit: 12 kN

Torsionsfestigkeit: 75 Nm

Biegefestigkeit: 6 kN

Anzugsdrehmoment: 40 Nm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sttzisolatoren 40mm   SV 3031000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
