Ausschreibungstext fr SV Sttzisolatoren 50mm


SV Sttzisolatoren 50mm



Sttzisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen

Schienenmittenabstnden sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN

Schienen.

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V

Technische Daten

Hhe: 50 mm

Scharbe: M10

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sttzisolatoren 50mm   SV 3032000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
