Ausschreibungstext fr PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt


PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt



Schienenstrke: 10 mm

Bemessungsstrom: 1600 A

Material: E-CU, verzinnt

Querschnitt: 900 mm2

Lnge: 495 mm

Schrankbreite: 600 mm

(Rittal PS/TS/ES-Schranksysteme)



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt   SV 3033000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
