Ausschreibungstext fr PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt


PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt



Schienenstrke:10 mm

Bemessungsstrom:1600 A

Material:E-CU, verzinnt

Querschnitt:900 mm2

Lnge:1095 mm

Fr Schrankbreite:  1200 mm

(Rittal PS/TS/ES Schranksysteme)



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt   SV 3035000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
