Ausschreibungstext fr SV Gerteadapter zur Aufrastmontage


SV Gerteadapter zur Aufrastmontage



Gerteadapter zur Aufrastmontage mit montierten Anschluleitungen, fr

60 mm Schienensysteme

und Rittal PLS.

Bemessungsbetriebsspannung:690 V~

Bemessungsstrom:bis 50 A

fr Schienenstrke:10 mm

Baubreite:108 mm

Tragschiene:2 Stck, 7,5 mm hoch

Anschluleitung:AWG 10 ( 6 mm2 )

Zusatzklemme:bis 10 mm2

Material:PBT

Brandverhalten:UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmoment

Leiteranschluklemme:1-2 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gerteadapter zur Aufrastmontage   SV 3043000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
