Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

2 poliger Sammelschienenhalter mit 60 mm Schienen-

mittenabstand. Geeignet fr Sammelschienen bis

30 x 10 mm.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom:bis 800 A

Material:PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Schienenmittenabstand:60 mm

Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 30 x 10 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:3 . 5 Nm

Deckelbefestigung: 1 . 3 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3050000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
