Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen. 3

poliger Sammel- schienenhalter mit 185 mm

Schienenmittenabstand. Geeignet fr Sammelschienen von

50 x 10 mm bis 80 x 10 mm mittels Steckelementen.

Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz gem VDE

0660 Bemessungsstrom:bis 1600 A Material:PBT

Brandverhalten:UL 94-V0 Dauerbetriebstemperatur:140 C

Schienenmittenabstand:185 mm Schienenaufnahme ohne

Steckelemente: 80 x 10 mm Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:3 - 5 Nm Deckelbefestigung:40 Nm

(Schienenbefestigungsschraube)



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3052000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
