Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

Geeignet fr Sammelschienen bis 3 x 2 x 80 x 10 mm

mittels Steckelementen.

Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom:bis 2500 A

Material:PBT

Brandverhalten:UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:140 C

Schienenmittenabstand:150 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:8 - 10 Nm

Deckelbefestigung:5 - 10 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3055000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
