Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

Geeignet fr Sammelschienen  3 x 2 x 100 x 10 mm.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

                            gem VDE 0660

Bemessungsstrom:            bis 3000 A

Material:                   PBT

Brandverhalten:             UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:    140 C

Schienenmittenabstand:      150 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:       8 - 10 Nm

Deckelbefestigung:          5 - 10 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3057000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
