Ausschreibungstext fr SV Anschlussplatten fr SV 3055.000


SV Anschlussplatten fr SV 3055.000



Anschlussplatten zum Anschluss bzw. Abgang von

150 mm Systemen.

Klemmraum: 2 x Kabelschuh M10 bis 240 mm2

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 10 - 15 Nm

Hakenkopfschrauben: M10 x 100 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussplatten fr SV 3055.000   SV 3059000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
