Ausschreibungstext fr SV Anschlussplatten fr SV 3055.000


SV Anschlussplatten fr SV 3055.000



Anschlussplatten zum Anschluss bzw. Abgang von

lamellierten Flachkupferschienen an das 150 mm

Systemen.

Anschluss:lamelliertes Flachkupfer bis 40x10 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:10 - 15 Nm

Hakenkopfschraube: M10 x 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussplatten fr SV 3055.000   SV 3061000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
