Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



Sammelschienenhalter zur Aufnahme von

Sammelschienen.

3 poliger Sammelschienenhalter mit 60 mm

Schienenmittenabstand.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom: bis 450 A

Material:PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Schienenmittenabstand: 60 mm

Schienenaufnahme ohne Steckelemente:  30 x 5 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 3 - 5 Nm

Deckelbefestigung:1 - 3 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3066000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
