Ausschreibungstext fr SV Gerteadapter zur Aufrastmontage


SV Gerteadapter zur Aufrastmontage



Gerteadapter zur Aufrastmontage mit montierten Anschluleitungen, fr

60 mm Schienensysteme und

Rittal PLS 800. Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 63 A

fr Schienenstrke: 5 mm

Baubreite: 72 mm

Tragschiene: 1 Stck, 15 mm hoch

Anschluleitung: AWG 8 ( 10 mm2 )

Zusatzklemme: bis 10 mm2

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmoment

Leiteranschluklemme: 1-2 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gerteadapter zur Aufrastmontage   SV 3068000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
