Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammel-

schienen. 3 poliger Sammelschienenhalter mit 100 mm

Schienenmittenabstand.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom: bis 1250 A

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Schienenmittenabstand: 100 mm

Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 60 x 10 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm

Deckelbefestigung 1 - 3  Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3073000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
