Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

1 poliger Sammelschienenhalter.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom: bis 800 A

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 30 x 10 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 5 - 8 Nm

Deckelbefestigung: 1 - 3 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3078000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
