Ausschreibungstext fr PLS Abdeckung fr Sammelschienenadapter


PLS Abdeckung fr Sammelschienenadapter



fr Sicherungslasttrenner Gr. 3

fr SV 3095.

Nur geeignet fr Rittal-PLS Aufbau 800 A und 1600 A.

Material: Hart PVC

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 100 C



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Abdeckung fr Sammelschienenadapter   SV 3082000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
