Ausschreibungstext fr Sammelschienen-Abdeckprofile


Sammelschienen-Abdeckprofile



Sammelschienen-Abdeckprofil. Berhrungsschutz durch vollflchige

Umhllung der Sammelschienen fr E-Cu 12 x 5 - 30 x 10 mm

Technische Daten

Lnge: 1000mm

Breite: 20,6 mm

Hhe: 40,6 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschienen-Abdeckprofile   SV 3092000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
