Ausschreibungstext fr Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3


Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3



fr SV 3095.

Zur Montage der NH-Sicherungslasttrenner auf

Schienensysteme mit 60 mm

Schienenmittenabstand und PLS.

Leitungsabgang: unten

Material: PA 6.6, glasfaserverstrkt

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 120 C

Anzugsdrehmoment

Befestigungsschraube: 10 . 18 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3   SV 3097000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
