Ausschreibungstext fr PLS Abdeckung fr Sammelschienenadapter #


PLS Abdeckung fr Sammelschienenadapter #



fr NH-Lasttrenner Gr. 1

Fr SV 3410.000 / SV 3411.000, SV 3494.000 /

SV 3495.000).

Nur geeignet fr Rittal-PLS Aufbau 800 A und 1600 A.

Material: Hart-PVC

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 100 C



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Abdeckung fr Sammelschienenadapter #   SV 3099000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
