Ausschreibungstext fr RTT Schaltschrank Heizung 8-10 W,


RTT Schaltschrank Heizung 8-10 W,

110-240 V AC





Schaltschrank-Heizung ohne Lfter

Dauerheizleistung bei Tu = 10C: 8-10 W

Bemessungsbetriebsspannung 110-240V AC, 50/60 Hz

Abmessungen mm B x H x T: 45 x 120 x 46

Vorsicherung T: 2 A

Lieferumfang: PTC-Heizung mit Schnell-Anschlussklemme und

Befestigungsmaterial

Produkthinweise: fr eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank

wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der

digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an

Bauteilen zu vermeiden, sollte zustzlich das Hygrostat SK 3118.000

egesetzt werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: RTT Schaltschrank Heizung 8-10 W,   SK 3105310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
