Ausschreibungstext fr RTT Schaltschrank Heizung 23-30 W,


RTT Schaltschrank Heizung 23-30 W,

110-240 V AC





Schaltschrank-Heizung ohne Lfter

Dauerheizleistung bei Tu = 10C: 23-30 W

Bemessungsbetriebsspannung 110-240V AC, 50/60 Hz

Abmessungen mm B x H x T: 64 x 155 x 56

Vorsicherung T: 4 A

Lieferumfang: PTC-Heizung mit Schnell-Anschlussklemme und

Befestigungsmaterial

Produkthinweise: fr eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank

wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der

digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an

Bauteilen zu vermeiden, sollte zustzlich das Hygrostat SK 3118.000

egesetzt werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: RTT Schaltschrank Heizung 23-30 W,   SK 3105330
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
