Ausschreibungstext fr RTT Schaltschrank Heizung 800 W,


RTT Schaltschrank Heizung 800 W,

230 V AC, 50/60 Hz





Schaltschrank-Heizung mit Lfter

Dauerheizleistung bei Tu = 10C: 800 W

Bemessungsbetriebsspannung 230V AC, 50/60 Hz

Abmessungen mm B x H x T: 103 x 200 x 103

Vorsicherung T: 10 A

Lieferumfang: PTC-Heizung mit Schnell-Anschlussklemme und

Befestigungsmaterial

Produkthinweise: fr eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank

wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der

digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an

Bauteilen zu vermeiden, sollte zustzlich das Hygrostat SK 3118.000

egesetzt werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: RTT Schaltschrank Heizung 800 W,   SK 3105400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
