Ausschreibungstext fr SK Dachlfter fr TS 8


SK Dachlfter fr TS 8



Dachlfter vormontiert auf Dachblech Basis TS8 mit

Kabeleinfhrung. Einfache Montage, das Fertigen von

Montageausschnitten entfllt. Nachtrgliche Montage

mglich. Hoher Volumenstrom (freiblasend), 1500m/h bei

einem geringen Geruschpegel von 40 dB (A).

Anschlufertig verdrahtet.

Abmessungen mm (BxHxT) inkl. Dachblech: 800x240x800

Bemessungsbetriebsspannung Volt,Hz: 230,50/60

Temperaturberreich: +20C bis +50

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: SK Dachlfter fr TS 8   SK 3164620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
