Ausschreibungstext fr RTC Rittal Thermoelectric Cooler


RTC Rittal Thermoelectric Cooler

100 W, 110-240 V, m. integr. Netzteil





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 100 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 110-240 V (AC)

Abmessungen B x H x T [mm] 125x400x155

Temperaturbereich -30C bis 55C

Luftleistung freiblasend 50 m/h

Netzteil: integriert

Anschlussart: steckbare Federanschlussklemme

Vorsicherung gG: 2 A

Farbe Haube/Gert RAL 7024/Aluminium eloxiert

Lieferumfang

Thermoelektrisches Khlgert, anschlussfertig verdrahtet, mit

mehrsprachiger Dokumentation und Montagezubehr.



Fabrikat: Rittal
Typ: RTC Rittal Thermoelectric Cooler   SK 3201200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
