Ausschreibungstext fr Kaltwassererzeugung


Kaltwassererzeugung





Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur

Rckkhlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,  intern verdrahtet, mit l und

Kltemittelfllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe

Verfgbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.

Klteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-

Cooling- Package (LCP)  ausgelegt und abgestimmt.



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehuse

aus Profilblechen mit beidseitigen Kiemenblechen

als Lufteintritt und Transportlchern im Sockel.

Redundante Verdichter als sauggasgekhlte,

vollhermetische Scrollverdichter als "Tandem"

(50%-50%) auf Schwingungsdmpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als

Plattenwrmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer

geltet, diffusionsdicht isoliert, mit Heizwiderstand

als Frostschutz.

Hochleistungsverflssiger luftgekhlt (Kupferrohr mit

Aluminium Lamellen), mit zwei drehzahlgeregelten

Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben

ausblasend. Zwei Kltemittelkreislufe aus

Weichkupferrohren Silberlot geltet, ausgerstet mit

Kltemittelsammler, Trockner, Schauglas,

Sicherheitsventil, Flssigkeitsmagnetventil und

thermostatischem Expansionsventil mit MOP,

Serviceventilen und Absperrventilen auf der

Saug- und Druckseite der Verdichter.

Hochdruckpressostate, Niederdruckpressostate in

TV geprfter Ausfhrung.

Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt

Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL

7035 (Rittal oder vergleichbare Ausfhrung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugnglich ausgefhrt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm. Microprozessorregler Carel PCO mit

Digitaldisplay und SNMP Schnittstellenkarte zur

berwachung und Steuerung der ganzen Einheit.

5 potentialfreie Kontakte fr Sammelstrmeldung,

Pumpen, Kltekreis, bertemperatur und Beflldruck

unterschritten,

24 V AC Steuerspannung,

Rote Lampe "Sammelstrmeldung",

Fernschaltung ein/aus,

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,

Kabelzufhrung in der Rckwand,

Alle Motoren mit Motorschutzschalter,

Elektromagnetische Verbraucher mit RC-Beschaltung,

Hauptschalter, rot/gelb,

Strmungswchter zum Pumpen- und Verdampferschutz,

Fhler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,

Fhler am Verdampfer als Verdampferschutz

Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) ber

Master-, Slave-Steuerung mglich,

Schnittstelle zur GLT ber Rittal CMC oder SNMP-

Schnittstelle mglich.

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank.

Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit "Viton"

Dichtung in redundanter Ausfhrung mit Umschaltung

zur gleichmigen Auslastung,

Absperrventil vor und hinter den Pumpen,

Rckschlagventil am Pumpenaustritt,

Automatisches Bypassventil,

Ausdehnungsgef, Sicherheitsventil und Entlfter,

Entleerungseinrichtung und Befllanschlu fr Wasser

intern,

Wasseranschlsse in der Rckwand,

Wasserdruckmanometer  0 - 10 bar,

Wasservordruckberwachung ber Drucktransmitter im

Wassereintritt, Rohrleitungen und Bauteile komplett

isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Auenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualitt mit Zusatz von 20% bis maximal 30%

Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung anderer

Additive ist grundstzlich mglich, jedoch nur in

Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma Rittal.

Ein ungeeignetes Medium kann zu Schden an Dichtungen

etc. fhren.



Gehuse: Industriegehuse in Farbe RAL7035 mit

vormontierten Schwingungsdmpfern. Verflssiger mit

Schutzgitter. Die Auenaufstellung unter einem

zustzlichen Regendach, eine gesonderte bauseitige

Umzunung sowie die Verankerung im Boden werden

empfohlen (bauseits, gehrt nicht zum Lieferumfang).



Transport: der IT-Chiller steht auf einer Holzpalette,

um den Rckkhler anzuheben, kann ein Gabelstapler

benutzt werden. Bei Einbringung per Kran knnen

Hebegurte unter dem IT-Chiller durchgefhrt werden.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklrung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformittserklrung

Prfprotokoll



Bercksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie ,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie  ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgerte Richtlinie ,,,,97/23/EG



Technische Daten: Khlleistung bei Tw=15C, Tu=35C

15 kW Khlleistung bei Tw=20C, Tu=35C 16,5 kW

Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung +/-10%

24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei Tw=15C, Tu=35

6,9 kW Stromaufnahme, bei Nennlast 23 A Anlaufstrom 59 A

Kltemittel R407C Anzahl Verdichter 2

Klteleistungsstufen 0-50-100% Anzahl Axialventilatoren

2 Nenn-, Pumpenvolumen  60 l/min Pumpenfrderdruck

extern 2,5 bar Leistungsaufnahme Pumpe 0,9 kW Tankinhalt

48 l Temperaturbereich Medium  +5C - +20C

Umgebungstemperaturen - Betriebsbedingungen

-20C - +43C Umgebungstemperaturen - Transport,

Lagerung,,-20C - +60C Abmessungen mit Sockel (B x H x T)

810 x 1542 x 1560 mm Sockelhhe,,100 mm Wasseranschlsse

(Innengewinde) 1" Gewicht 375 kg Luftleistung der

Ventilatoren 10880 m/h Schalldruckpegel in 10m Abstand

53 dB(A) Schutzart (Elektrik) IP 54 fr alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung Kupfer, Messing und

Schlauchleitung



Ausfhrung: Rittal SK3232.700 oder vergleichbar



Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikhler

extern, Umschaltung auf freie Khlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrcklauftemperatur; verstrkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Auentemperaturfhler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische nderungen mit Option externer freier Khlung:

Khlleistung Verdichterbetrieb bei Tw=15C, Tu=35C

15 kW Khlleistung Freikhler bei Tw=15C, Tu=10C 15 kW

Bemessungsleistung im Freikhlbetrieb 1,6 kW Bemessungsstrom

im Freikhlbetrieb 5,4 A Luftdurchsatzrichtung (angeben)

senkrecht oder waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h = 850

x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe und

Druckausdehnungsgef lose mitgeliefert.



Notkhlkit ber Stadtwasser: Plattenwrmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rcklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehuse, Stadtwasserkonditionen max. 8C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m/h.



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lfter, einmal fr Steuerung und Pumpe

fr USV-Anbindung, Umschaltung durch Software.

(Achtung Nur in Verbindung mit

drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zustzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu knnen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeugung    3232701
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
