Ausschreibungstext fr Kaltwassererzeugung


Kaltwassererzeugung



Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur

Rckkhlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,  intern verdrahtet, mit l und

Kltemittelfllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe

Verfgbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.

Klteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-

Cooling- Package (LCP)  ausgelegt und abgestimmt



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehuse

aus Profilblechen und Transportlchern im Sockel.

Verdichter als sauggasgekhlte, vollhermetische

Scrollverdichter auf Schwingungsdmpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als

Plattenwrmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer

geltet, diffusionsdicht isoliert, mit Heizwiderstand

als Frostschutz. Hochleistungsverflssiger

luftgekhlt (Kupferrohr mit Aluminium Lamellen), mit

Schutzgitter, zwei drehzahlgeregelte

Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben

ausblasend. Zwei Kltemittelkreislufe mit

Leistungsregelung aus Weichkupferrohren Silberlot

geltet, ausgerstet mit Kltemittelsammler,

Trockner, Schauglas, Sicherheitsventil,

Flssigkeitsmagnetventil, und thermostatischem

Expansionsventil mit MOP, Serviceventilen und

Absperrventilen auf der Saug- und Druckseite der

Verdichter.  Hochdruckpressostate,

Niederdruckpressostate in TV geprfter Ausfhrung.

Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt

Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL

7035 (Rittal oder vergleichbare Ausfhrung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugnglich ausgefhrt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm. Microprozessorregler Carel PCO mit

Digitaldisplay und SNMP Schnittstellenkarte zur

berwachung und Steuerung der ganzen Einheit.

5 potentialfreie Kontakte fr Sammelstrmeldung,

Pumpen, Kltekreis, bertemperatur und Beflldruck

unterschritten, 24 V AC Steuerspannung, Rote Lampe

"Sammelstrmeldung", Fernschaltung ein/aus,

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,

Kabelzufhrung in der Rckwand, Alle Motoren mit

Motorschutzschalter, Elektromagnetische Verbraucher

mit RC-Beschaltung, Hauptschalter, rot/gelb,

Strmungswchter zum Pumpen- und Verdampferschutz,

Fhler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,

Fhler am Verdampfer als Verdampferschutz,

Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) ber

Master-, Slave-Steuerung mglich, Schnittstelle zur

GLT ber Rittal CMC oder SNMP- Schnittstelle mglich.

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank. Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit

"Viton" Dichtung in redundanter Ausfhrung mit

Umschaltung zur gleichmigen Auslastung,

Absperrventil vor und hinter den Pumpen,

Rckschlagventil am Pumpenaustritt, automatisches

Bypassventil, Ausdehnungsgef, Sicherheitsventil und

Entlfter, Heizwiderstand im Tank,

Entleerungseinrichtung und Befllanschlu fr Wasser

intern, Wasseranschlsse in der Rckwand,

Wasserdruckmanometer  0 - 10 bar,

Wasservordruckberwachung ber Drucktransmitter im

Wassereintritt,  Y Wasserfilter mit Absperrventilen

im Wassereintritt, Rohrleitungen und Bauteile

komplett isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Auenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualitt mit Zusatz von 20% bis maximal

30% Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung

anderer Additive ist grundstzlich mglich, jedoch

nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma

Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schden

an Dichtungen etc. fhren.



Gehuse: Industriegehuse in Farbe RAL9002 mit

Schwingungsdmpfer, lose beigelegt. Verflssiger

mit Schutzgitter. Die Auenaufstellung unter einem

zustzlichen Regendach als Wetterschutz, eine

gesonderte bauseitige Umzunung, sowie die Verankerung

im Boden werden empfohlen (bauseits, gehrt nicht zum

Lieferumfang).



Einbringung: im Sockel des Khlers sind Lcher

angebracht, mit denen der Khler per Hebestangen

transportiert werden kann. Diese Hebestangen sind

optional erhltlich.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklrung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformittserklrung

Prfprotokoll



Bercksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie ,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgerte Richtlinie ,,,,97/23/EG





Technische Daten: Khlleistung bei Tw=15C, Tu=35C

77 kW Khlleistung bei Tw=20C, Tu=35C  86 kW

Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung

+/-10%,,24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei Tw=15C,

Tu=35C,,24 kW Bemessungsstrom 59,2 A Anlaufstrom

192,1 A Kltemittel,,R410A Anzahl Verdichter,,2

Klteleistungsstufen % 0-45-100% Anzahl

Axialventilatoren 6 Nenn-, Pumpenvolumen 240 l/min

Pumpenfrderdruck extern 2,5 bar Leistungsaufnahme

Pumpe 3,2 kW Tankinhalt,,2 x 100 l Temperaturbereich

Medium +5C - +20C Umgebungstemperaturen -

Betriebsbedingungen -20C - +43C

Umgebungstemperaturen - Transport, Lagerung

-20C - +60C Abmessungen mit Sockel (B x H x T)

1100 x 1606 x 2950 mm Wasseranschlsse(Innengewinde)

DN65 flanged Transportgewicht 896 kg Luftleistung der

Ventilatoren,,22000 m/h Schalldruckpegel in 10m Abstand

42 dB(A) Schutzart(Elektrik),,IP 54 fr alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung   Kupfer, Messing,

Schlauchleitung



Ausfhrung: Rittal SK3232.750 oder vergleichbar





Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe

(anstatt 2 drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Free-Cooling Kit: Freikhler im Chiller integriert,

Umschaltung auf freie Khlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrcklauftemperatur; verstrkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert.

Auentemperaturfhler (DPWT011000) mit 5m Kabel

lose mitgeliefert (im Schaltschrank).



Technische Daten mit Free-Cooling Kit:

Khlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15C, Tu=35C

77 kW Khlleistung Freikhler bei Tw=15C, Tu=2C,, 64 kW

Bemessungsleistung im Freikhlbetrieb 4,1kW

Bemessungsstrom im Freikhlbetrieb 12 A Abmessungen mit

Sockel (B x H x T) 1100 x 1606 x 2950 mm



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikhler extern,

Umschaltung auf freie Khlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrcklauftemperatur; verstrkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Auentemperaturfhler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische Daten mit Option externer freier Khlung:

Khlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15C, Tu=35C

77,1 kW Khlleistung Freikhler bei Tw=15C, Tu=10C

76,5 kW Bemessungsleistung im Freikhlbetrieb 8,1 kW

Bemessungsstrom im Freikhlbetrieb 18,5 A

Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder

waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h =

850 x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe

und Druckausdehnungsgef lose mitgeliefert.



Notkhlkit ber Stadtwasser: Plattenwrmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rcklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehuse, Stadtwasserkonditionen max. 8C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m/h.



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lfter, einmal fr Steuerung und Pumpe

fr USV-Anbindung, Umschaltung durch

Software.(Achtung Nur in Verbindung mit

drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zustzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu knnen.



Transportkit fr Einbringung/Transport des IT-Chillers:

bestehend aus Hebestangen mit entsprechenden

Sicherheitsarretierungen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeugung   SK 3232750
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
