Ausschreibungstext fr Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise


Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise





zur Rckkhlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert, intern verdrahtet, mit l und

Kltemittelfllung versehen, druckgetestet.

Sehr hohe Verfgbarkeit durch redundant ausgelegte

Komponenten. Klteanlage speziell auf das

Anforderungsprofil im IT- Bereich in Verbindung mit

Rittal- Liquid- Cooling- Package(LCP) ausgelegt und

abgestimmt



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehuse

aus Profilblechen und Transportlchern im Sockel.

Verdichter als sauggasgekhlte, vollhermetische

Scrollverdichter auf Schwingungsdmpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert.

Verdampfer als Plattenwrmetauscher mit

Edelstahlplatten, Kupfer geltet, diffusionsdicht

isoliert, mit Heizwiderstand als Frostschutz.

Hochleistungsverflssiger luftgekhlt (Kupferrohr mit

Aluminium Lamellen), mit Schutzgitter, zwei

drehzahlgeregelte Axialventilatoren, Luftansaugung

seitlich, nach oben ausblasend.

Zwei Kltemittelkreislufe mit Leistungsregelung aus

Weichkupferrohren Silberlot geltet, ausgerstet mit

Kltemittelsammler, Trockner, Schauglas,

Sicherheitsventil, Flssigkeitsmagnetventil, und

thermostatischem Expansionsventil mit MOP,

Serviceventilen und Absperrventilen auf der Saug- und

Druckseite der Verdichter.

Hochdruckpressostate, Niederdruckpressostate in TV

geprfter Ausfhrung.

Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt

Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL

7035 (Rittal oder vergleichbare Ausfhrung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugnglich ausgefhrt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm.

Microprozessorregler Carel PCO mit Digitaldisplay

und SNMP Schnittstellenkarte zur berwachung und

Steuerung der ganzen Einheit.

5 potentialfreie Kontakte fr Sammelstrmeldung,

Pumpen, Kltekreis, bertemperatur und Beflldruck

unterschritten,

24 V AC Steuerspannung,

Rote Lampe "Sammelstrmeldung",

Fernschaltung ein/aus,

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,

Kabelzufhrung in der Rckwand,

Alle Motoren mit Motorschutzschalter,

Elektromagnetische Verbraucher mit RC-Beschaltung,

Hauptschalter, rot/gelb,

Strmungswchter zum Pumpen- und Verdampferschutz,

Fhler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,

Fhler am Verdampfer als Verdampferschutz,

Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) ber

Master-, Slave-Steuerung mglich,

Schnittstelle zur GLT ber Rittal CMC oder SNMP-

Schnittstelle mglich.

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank.

Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit "Viton"

Dichtung in redundanter Ausfhrung mit Umschaltung

zur gleichmigen Auslastung,

Absperrventil vor und hinter den Pumpen,

Rckschlagventil am Pumpenaustritt,

automatisches Bypassventil,

Ausdehnungsgef, Sicherheitsventil und Entlfter,

Heizwiderstand im Tank,

Entleerungseinrichtung und Befllanschlu fr Wasser

intern,

Wasseranschlsse in der Rckwand,

Wasserdruckmanometer  0 - 10 bar,

Wasservordruckberwachung ber Drucktransmitter im

Wassereintritt,

Y Wasserfilter mit Absperrventilen im Wassereintritt,

Rohrleitungen und Bauteile komplett isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Auenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualitt mit Zusatz von 20% bis maximal

30% Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung

anderer Additive ist grundstzlich mglich, jedoch

nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma

Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schden

an Dichtungen etc. fhren.



Gehuse: Industriegehuse in Farbe RAL9002 mit

Schwingungsdmpfer, lose beigelegt. Verflssiger

mit Schutzgitter. Die Auenaufstellung unter einem

zustzlichen Regendach als Wetterschutz, eine

gesonderte bauseitige Umzunung, sowie die

Verankerung im Boden werden empfohlen (bauseits,

gehrt nicht zum Lieferumfang).



Einbringung: im Sockel des Khlers sind Lcher

angebracht, mit denen der Khler per Hebestangen

transportiert werden kann. Diese Hebestangen

sind optional erhltlich.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklrung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformittserklrung

Prfprotokoll



Bercksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie ,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie  ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgerte Richtlinie ,,,,97/23/EG





Technische Daten: Khlleistung bei Tw=15C, Tu=35C

124 kW Khlleistung bei Tw=20C, Tu=35C,,139 kW

Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung

+/-10%,,24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei Tw=15C,

Tu=35C,,41 kW Bemessungsstrom 89,1 A Anlaufstrom,,231 A

Kltemittel,,R410A Anzahl Verdichter,,3

Klteleistungsstufen % 0-25-60-100% Anzahl

Axialventilatoren 2 Nenn-, Pumpenvolumen,,500 l/min

Pumpenfrderdruck extern,,2,5 bar Leistungsaufnahme

Pumpe 4,4 kW Tankinhalt,,2 x 150 l Temperaturbereich

Medium +5C - +20C Umgebungstemperaturen -

Betriebsbedingungen -20C - +43C Umgebungstemperaturen -

Transport, Lagerung,,-20C - +60C Abmessungen mit Sockel

(B x H x T),,1100 x 1875 x 2950 mm Wasseranschlsse (IG)

DN65 flanged Transportgewicht 1123 kg Luftleistung der

Ventilatoren 34100 m/h Schalldruckpegel in 10m Abstand

50 dB(A) Schutzart (Elektrik) IP 54 fr alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung Kupfer, Messing und

Schlauchleitung



Ausfhrung: Rittal SK3232.790 oder vergleichbar



Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Free-Cooling Kit: Freikhler im Chiller integriert,

Umschaltung auf freie Khlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrcklauftemperatur; verstrkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Auentemperaturfhler (DPWT011000) mit 5m Kabel

lose mitgeliefert (im Schaltschrank).



Technische Daten mit Free-Cooling Kit:

Khlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15C,

Tu=35C 116 kW Khlleistung Freikhler bei Tw=15C,

Tu=2C 98 kW Bemessungsleistung im Freikhlbetrieb

6,9 kW Bemessungsstrom im Freikhlbetrieb 16,6 A

Abmessungen mit Sockel (B x H x T)

1100 x 1875 x 3200 mm



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikhler extern,

Umschaltung auf freie Khlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter

Wasserrcklauftemperatur; verstrkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Auentemperaturfhler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische Daten mit Option externer freier Khlung:

Khlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15C, Tu=35C

123,7 kW Khlleistung Freikhler bei Tw=15C, Tu=10C

123,4 kW Bemessungsleistung im Freikhlbetrieb 12,4 kW

Bemessungsstrom im Freikhlbetrieb 28,2 A

Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder

waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h =

850 x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe

und Druckausdehnungsgef lose mitgeliefert.



Notkhlkit ber Stadtwasser: Plattenwrmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rcklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehuse, Stadtwasserkonditionen max. 8C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m/h.



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lfter, einmal fr Steuerung und Pumpe

fr USV-Anbindung, Umschaltung durch

Software.(Achtung Nur in Verbindung mit

drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zustzlicher Sensorik, um Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu knnen.



Transportkit fr Einbringung/Transport des IT-Chillers:

bestehend aus Hebestangen mit entsprechenden

Sicherheitsarretierungen



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise   SK 3232790
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
