Ausschreibungstext fr Kaltwassererzeugung


Kaltwassererzeugung





Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur

Rckkhlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,  intern verdrahtet, mit l und

Kltemittelfllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe

Verfgbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.

Klteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-

Cooling- Package (LCP)  ausgelegt und abgestimmt



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehuse

aus Profilblechen und Transportlchern im Sockel.

Verdichter als sauggasgekhlte, vollhermetische

Scrollverdichter auf Schwingungsdmpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als

Plattenwrmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer

geltet, diffusionsdicht isoliert, mit Heizwiderstand

als Frostschutz Hochleistungsverflssiger luftgekhlt

(Kupferrohr mit Aluminium Lamellen), mit

Schutzgitter, zwei drehzahlgeregelte

Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben

ausblasend. Zwei Kltemittelkreislufe mit

Leistungsregelung aus Weichkupferrohren Silberlot

geltet, ausgerstet mit Kltemittelsammler,

Trockner, Schauglas, Sicherheitsventil,

Flssigkeitsmagnetventil, und thermostatischem

Expansionsventil mit MOP, Serviceventilen und

Absperrventilen auf der Saug- und Druckseite der

Verdichter.  Hochdruckpressostate,

Niederdruckpressostate in TV geprfter Ausfhrung.

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugnglich ausgefhrt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm. Schaltschrankgehuse aus lackiertem

Stahlblech IP54 in RAL 7035 (Rittal oder

vergleichbare Ausfhrung). Microprozessorregler Carel

PCO mit Digitaldisplay und SNMP

Schnittstellenkarte zur berwachung und Steuerung der

ganzen Einheit. 5 potentialfreie Kontakte fr

Sammelstrmeldung, Pumpen, Kltekreis, bertemperatur

und Beflldruck unterschritten 24 V AC Steuerspannung

Rote Lampe "Sammelstrmeldung" Fernschaltung ein/aus

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen

Kabelzufhrung in der Rckwand Alle Motoren mit

Motorschutzschalter Elektromagnetische Verbraucher

mit RC-Beschaltung Hauptschalter, rot/gelb

Strmungswchter zum Pumpen- und Verdampferschutz

Fhler im Wassereintritt und im Wasseraustritt Fhler

am Verdampfer als Verdampferschutz, Redundanter

Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) ber Master-,

Slave-Steuerung mglich Schnittstelle zur GLT ber

Rittal CMC oder SNMP- Schnittstelle mglich

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit

"Viton" Dichtung in redundanter Ausfhrung mit

Umschaltung zur gleichmigen Auslastung

Absperrventil vor und hinter den Pumpen

Rckschlagventil am Pumpenaustritt, Automatisches

Bypassventil Ausdehnungsgef, Sicherheitsventil und

Entlfter Heizwiderstand im Tank

Entleerungseinrichtung und Befllanschlu fr Wasser

intern Wasseranschlsse in der Rckwand

Wasserdruckmanometer  0 - 10 bar

Wasservordruckberwachung ber Drucktransmitter im

Wassereintritt   Y Wasserfilter mit Absperrventilen

im Wassereintritt, Rohrleitungen und Bauteile

komplett isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Auenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualitt mit Zusatz von 20% bis maximal

30% Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung

anderer Additive ist grundstzlich mglich, jedoch

nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma

Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schden

an Dichtungen etc. fhren.



Gehuse: Industriegehuse in Farbe RAL9002 mit

Schwingungsdmpfer, lose beigelegt. Verflssiger

mit Schutzgitter. Die Auenaufstellung unter

einem zustzlichen Regendach als Wetterschutz,

eine gesonderte bauseitige Umzunung, sowie

die Verankerung im Boden werden empfohlen

(bauseits, gehrt nicht zum Lieferumfang).



Einbringung: im Sockel des Khlers sind Lcher

angebracht, mit denen der Khler per Hebestangen

transportiert werden kann. Diese Hebestangen

sind optional erhltlich.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklrung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformittserklrung

Prfprotokoll



Bercksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie ,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie  ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgerte Richtlinie ,,,,97/23/EG





Technische Daten: Khlleistung bei Tw=15C, Tu=35C

155 kW Khlleistung bei Tw=20C, Tu=35C,,173 kW

Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung

+/-10%,,24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei

Tw=15C, Tu=35C,, 47 kW Bemessungsstrom 108,1 A

Anlaufstrom,,243 A Kltemittel R410A Anzahl Verdichter

4 Klteleistungsstufen % 0-22-44-72-100% Anzahl

Axialventilatoren 2 Nenn-, Pumpenvolumen 500 l/min

Pumpenfrderdruck extern,,2,5 bar Leistungsaufnahme

Pumpe 4,4 kW Tankinhalt,,2 x 150 l Temperaturbereich

Medium +5C - +20C Umgebungstemperaturen -

Betriebsbedingungen,,-20C - +43C Umgebungstemperaturen -

Transport, Lagerung,,-20C - +60C Abmessungen mit

Sockel (B x H x T),,1100 x 1875 x 2950 mm

Wasseranschlsse (Innengewinde),,DN65 flanged

Transportgewicht,,1308 kg Luftleistung der Ventilatoren

32600 m/h Schalldruckpegel in 10m Abstand 50 dB(A)

Schutzart(Elektrik),,IP 54 fr alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung Kupfer, Messing,

Schlauchleitung



Ausfhrung: Rittal SK3232.800 oder vergleichbar





Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe

(anstatt 2 drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Free-Cooling Kit: Freikhler im Chiller integriert,

Umschaltung auf freie Khlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrcklauftemperatur; verstrkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Auentemperaturfhler (DPWT011000) mit 5m Kabel

lose mitgeliefert (im Schaltschrank).



Technische Daten mit Free-Cooling Kit: Khlleistung im

Verdichterbetrieb bei Tw=15C, Tu=35C 146 kW Khlleistung

Freikhler bei Tw=15C, Tu=2C 130 kW Bemessungsleistung

im Freikhlbetrieb 8,2 kW Bemessungsstrom im

Freikhlbetrieb 19,4 A Abmessungen mit Sockel (B x H x T),,

1100 x 1875 x 3950 mm



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikhler extern,

Umschaltung auf freie Khlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrcklauftemperatur; verstrkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Auentemperaturfhler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische Daten mit Option externer freier Khlung:

Khlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15C, Tu=35C

154,7 kW Khlleistung Freikhler bei Tw=15C, Tu=10C

160,7 kW Bemessungsleistung im Freikhlbetrieb 14,2 kW

Bemessungsstrom im Freikhlbetrieb 31,8 A

Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h =

850 x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe

und Druckausdehnungsgef lose mitgeliefert



Notkhlkit ber Stadtwasser: Plattenwrmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rcklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehuse, Stadtwasserkonditionen max. 8C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m/h



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lfter, einmal fr Steuerung und Pumpe

fr USV-Anbindung, Umschaltung durch Software

(Achtung Nur in Verbindung mit drehzahlgeregelten

Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zustzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu knnen.



Transportkit fr Einbringung/Transport des IT-Chillers:

bestehend aus Hebestangen mit entsprechenden

Sicherheitsarretierungen



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeugung   SK 3232800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
