Ausschreibungstext fr Wasser-Wasser Wrmetauscher


Wasser-Wasser Wrmetauscher





Wrmetauscher in kompakter Bauweise

zur Khlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,

intern verdrahtet und druckgetestet.

Sehr hohe Verfgbarkeit durch redundant ausgelegte

Komponenten.

Wrmetauscher speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich,

in Verbindung mit Rittal- Liquid- Cooling- Package

(LCP)

ausgelegt und abgestimmt. Im einzelnen bestehend aus:

Beschreibung Gehuse:

Top Schranksystem Rittal oder vergleichbar mit

berlappenden Tren ab entsprechender Breite, ohne

Montageplatte, Seitenwand und Dachblech, eine

Fronttr mit Ausschnitt fr Regler, eine Fronttr in

perforierter Ausfhrung zur Be- und Entlftung.

Lackierung in RAL 7035,

Sockel Rittal oder vergleichbar bestehend aus 2

Sockelelementen und 4 Abdeckkappen in RAL 7035,

Serviceseite von vorne.

Bauteile, Sensorik:

Plattenwrmetauscher geschraubt oder geltet,

Plattenmaterial min. 1.4401.

Durchflussmesser als Schwebkrperdurchflussmesser mit

4-20 mA-Ausgang.

Temperaturregelung inkl. digitaler Anzeige und 4

Temperatureingngen.

Drucksensor inkl. visueller Anzeige mit 0 - 5V

Ausgang.

Schrgsitz-Siebfilter mit Bypass und

Differenzdruckberwachung 250m, leicht reinigbar,

Schmutzwasser am Filter ablassbar.

Zwei Edelstahlpumpen (Gehuse und Laufrad), die immer

als redundante Pumpen ausgefhrt sind, stufenlos

drehzahlgeregelt mit Anzeige (Leuchtdioden oder

digital) ber Drucktransmitter.

Stufenlos regelbares Drei-Wege-Motorventil, Material:

Graugu, 3-Punkt-Regelung mit Endlagenabschaltung

Sicherheitsbaugruppe bestehend aus Sicherheitsventil

6,0 bar, Ausdehnungsgef mit Absperrventil.

Befllung mit Absperrventil, Rckschlagventil,

Druckminderer . eingestellt auf 2,5 bar.

Steuerung und Regelung:

Integriert in einen Kompakt Schaltschrank aus

lackiertem Stahlblech IP54 in RAL 7035 (Rittal oder

vergleichbare Ausfhrung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugnglich ausgefhrt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm.

Mikroprozessorregler Carel PCO mit Digitaldisplay

zur berwachung und Steuerung der ganzen Einheit.

Die Stellung des 3 Wege Motorventils ist in der

Steuerung von 0-100% ersichtlich;

ebenso erfolgt eine Visualisierung aller Vor- und

Rcklauftemperaturen und der Strmung im Primrkreis

in l/min.

Steuerspannung 24V AC,

EIN-AUS Schalter rot / gelb,

Fernschaltung ein/aus (2 Klemmen),

Einzelader- und Kabelkennzeichnung mit

Kennzeichnungssystemen,

Elektromagnetische Verbraucher mit RC-Beschaltung,

alle Motoren Pumpe mit Motorschutzschaltern,

ohne Zuleitung/ ohne Steuerleitung,

alle elektrischen Bauteile in IP 54 ausgefhrt,

Steuerschalter Pumpe .Pumpe 1 . Automatik . Pumpe 2..

Regelungsbeschreibung, Warn- und Strmeldungen:

Der Regler nimmt die Temperatur im Vorlauf des

Sekundrkreises (Verbraucherkreises) auf und steuert

das 3-Wegeventile im Primrkreis. Des weiteren werden

die Temperaturen im Rcklauf Sekundrkreis und im

Eintritt- / Austritt Primrkreis erfasst und

angezeigt. In jedem Vorlauf wird ber einen

Drucktransmitter der Systemdruck gemessen, welcher

ber das Display abgerufen werden kann. In beiden

Kreisen werden ber die Strmungsmesser die

Volumenstrme erfasst, die ebenfalls ber das Display

abgerufen werden knnen. Der Systemdruck sollte im

Ruhezustand 1,0 bar . 1,5 bar betragen. Eine 48h

Pumpenumschaltung erfolgt mit dem Anlauf der zweiten

Pumpe, wonach die erste anschlieend abgeschaltet

wird.

Durch den Drucktransmitter am Filtereingang Sekundr

wird der Systemdruck berwacht.

Warnung .Beflldruck zu gering. bei einer

Druckunterschreitung unter 0,8 bar.

Strung .Beflldruck zu gering. bei einer

Druckunterschreitung unter 0,5 bar.

Bei dieser Strmeldung werden die Pumpen

abgeschaltet.

Durch den Drucktransmitter am Filtereingang Sekundr

wird der Pumpendruck berwacht. Wird bei laufender

Pumpe der Druck von 3,5 bar unterschritten, wird auf

die redundante Pumpe umgeschaltet und die laufende

Pumpe mit der Strmeldung .Druck Pumpe. abgeschaltet.

Erreicht die redundante Pumpe den Druck ebenfalls

nicht, wird auch diese abgeschaltet.,,

Der Differenzdruck des sekundren Wasserfilters wird

ber zwei Drucktransmitter  gemessen.

Warnung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck grer 1,2 bar.

Strung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck grer 1,5 bar.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Drucktransmitter am Filterausgang Sekundr

wird der

Vorlaufdruck berwacht.

Warnung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 1,5 bar.

Strung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 1,0 bar.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.,,

Durch den Drucktransmitter im Rcklauf Sekundr wird

der Rcklaufdruck berwacht.

Warnung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 1,0 bar.

Strung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 0,5 bar.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Temperaturfhler im Sekundrvorlauf wird

die Temperatur gemessen.

Warnung .Temperatur zu hoch. beim berschreiten von

22C.

Strung .Temperatur zu hoch. beim berschreiten von

27C.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Der Differenzdruck des primren Wasserfilters wird

ber zwei Drucktransmitter gemessen.

Warnung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck grer 1,2 bar.

Strung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck grer 1,5 bar.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Die Strmung wird ber einen Edelstahlstrmungsmesser

im Primrkreis gemessen, Fabrikat Krone oder

vergleichbar.

Warnung .Strmung zu gering. bei einem Strmung

kleiner 80%.

Strung .Strmung zu gering. bei einem Strmung

kleiner 70%.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Drucktransmitter am Filtereingang Primr

wird der Eintrittsdruck

des Khlwassers berwacht.

Warnung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

von 1,5 bar.

Strung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

von 1,0 bar.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Temperaturfhler im Primreintritt wird die

Khlwassertemperatur gemessen.

Warnung .Temperatur zu hoch. bei berschreitung von

10C.

Strung .Temperatur zu hoch. bei berschreitung von

14C.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Die Pumpenmotoren werden durch Motorschutzschalter

berwacht.

Bei Auslsen werden die Strungen

.Motorschutzschalter Pumpe 1. und/oder

.Motorschutzschalter Pumpe 2. angezeigt.

Alle Warn- und Strmeldungen werden am Bedienteil

angezeigt und mssen mit der Taste .ESC. quittiert

werden.

Die 10 letzten Strungen und Meldungen werden mit

Datum und Uhrzeit gespeichert und knnen ber das

Display ausgelesen werden.

Die Warnmeldungen sind auf potentialfreie Kontakte

aufgelegt.

Die Strmeldungen sind auf potentialfreie Kontakte

aufgelegt.

Dokumentation:

Allen Dokumente als ACROBAT Dateien (pdf-Format),

im einzelnen bestehend aus:

Dokumentation in deutscher und englischer Sprache,

Allgemeine Beschreibung , Bedienungsanleitung ,

Wartungsanleitung,

Datenbltter (wesentliche Komponenten),

Hydraulikschema, Zeichenerklrung,

Schaltplan,

Komponentenbeschreibung,

Parameterliste,

Ersatzteilliste,

Mabild Khlerschrank (Mae Anschlsse, Lage der

Einbauten),

Prfprotokolle.

Allgemeine Richtlinien:

Maschinenbau- Richtlinie 98/37/EG

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV- Richtlinie 2004/108/EG

Druckgerterichtlinie 97/23 CE

IEC 72/ 654/ 204-1 (Konstruktion)

NFE04-202/-203 (Graphik Design etc.)

RoHS-konform



Technische Daten:

Nennspannung +/-10%,,400V / 50Hz / 3~ +/- 10%

Steuerspannung +/-10%,,24 V AC / 50 Hz

Strom, gemessen bei  Nennlast ,,3,5 A

Anlaufstrom (begrenzt auf 1,5 x I Nenn),,5,3 A

Leistungsaufnahme ,,2 x 1,77 kW

Nenn- Khlleistung bei 6 C / 15 C

Primrseite / Sekundrseite,,25 kW

Nenn- Khlleistung bei 8 C / 15 C

Primrseite / Sekundrseite,,22 kW

Nenn- Khlleistung bei 10 C / 15 C

Primrseite / Sekundrseite,,18 kW

Nenn- Khlleistung bei 12 C / 15 C

Primrseite / Sekundrseite,,10 kW

Primr-Wasser-Konditionen,,Atmosphrisch geschlossenes

Systems (keine Luftzufuhr), max. 40% Glykol,

Trinkwasserqualitt

Vordruck Primrseite,,Min. 1,5 bar, max. 6 bar, min.

1,5 bar, max. 6 bar

Primrwassermenge,,62 l/min

Zulssiger Temperaturbereich

Primr-/Sekundrseite,,+6 C bis + 30 C

Maximaler Arbeitsdruck,,6 bar bei 30 C (Primrseite

/ Sekundrseite)

PrfdruckTest,,10 bar at 20C

Bedienseite / Wartungsseite,,Von Vorne / Frontseite

Nenn- Pumpenleistung Volumen  ,,62 l/min

Frderdruck extern,,2,5 bar (Sekundrseite)

Nennleistung Pumpe,,2 x 1,1 kW

Leistungsaufnahme Pumpe,,2 x 1,77 kW

Hhe ber NN,,max. 1000 m

Schalldruckpegel,,70 dB(A) max. DIN 45635 Part bei 1

m

Umgebungstemperaturen . Transport,,>0C - +60C

Umgebungstemperaturen - Betrieb,,+5C - +45C;5- 96%

relative Feuchte

Wasseranschlsse Sekundrseite,,Innengewinde RP 1.

Wasseranschlsse Primrseite,,Innengewinde RP 1.,,,,

Wasseranschlsse Befllung,,1/2. Schlauchtlle und

Verschlukappe

Gewicht,,ca. 400 kg

Abmessungen Gehuse (TS8),

mit Sockel (B x H x T),,1200 x 1900  x 800 mm

Sockelhhe,,100 mm

Schutzart (Elektrik),,IP 54 fr alle elektrischen

Bauteile

Material Verrohrung,,Kupfer, geltet oder gepresst

Vibrations- und Beschleunigungsbelastung,,2-13,3Hz,

Amplitude +/-1mm13.2- 100Hz, Beschleunigung +/-

0.7g2-13,3Hz





Ausfhrung: Rittal SK3232.900 oder vergleichbar





Optionen:

Standard-Pumpe mit automatischem Bypass anstelle

Drehzahlsteuerung



Notwassereinspeisung ber zustzlichen, internen

Wrmetauscher, mittels federbelastetem

2-Wege-Magnetventil gesteuert, Rckschlagventil als

Rckflussverhinderer und Drucktransmitter als

berwachung



Strmungsberwachung Sekundrseite mit 4-20 mA Signal



Sonderspannung / Sonderfrequenz, 460V / 60Hz / 3~



Pufferspeicher 1000 . 3000 Liter



Ethernet Schnittstellenkarte ber diese pCO Web

Karte kann mit den gngigen Kommunikationsstandards

direkt oder per Gateway (Ethernet, BACnet, SNMP

V1,2,3, -IP-, FTP- und HTTP- Protokoll) kommuniziert

werden.

Verbindung mit einem Ethernet Netzwerk:

Die pCOWeb Karte wird benutzt, um den pCO-Regler mit

einem 10Mbps Ethernet Netzwerk dauerhaft zu

verbinden, in folgender Funktion:

,,Zugriff auf die pCO Informationen

(Netzwerkvariablen und Parameter) ber einer Internet

Browser, als Internet Explorer, installiert auf einen

PC und verbunden zum pCOWeb ber TCP/IP

,,Verbindung zu einem bergeordneten Netzwerk,

welches eines der folgenden Standardprotokolle

verarbeitet: -SNMPv1 &v2c; -BACnet Ethernet

ISO8802-2/8802-3; -BACnet/IP (Addenda A/Annex J)



Verrohrung in Edelstahl 1.4401



Rohrrahmengestell, ohne TS8-Gehuse



Fabrikat: Rittal
Typ: Wasser-Wasser Wrmetauscher   SK 3232900
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
