Ausschreibungstext fr Wasser-Wasser Wrmetauscher


Wasser-Wasser Wrmetauscher





Wrmetauscher in kompakter Bauweise zur Khlung von

Umlaufwasser werksseitig fertig montiert,  intern

verdrahtet und druckgetestet. Sehr hohe Verfgbarkeit

durch redundant ausgelegte Komponenten. Wrmetauscher

speziell auf das Anforderungsprofil im IT- Bereich,

in Verbindung mit Rittal- Liquid- Cooling- Package

(LCP)  ausgelegt und abgestimmt.

Im einzelnen bestehend aus: Beschreibung Gehuse:

Top Schranksystem Rittal oder vergleichbar mit

berlappenden Tren ab entsprechender Breite, ohne

Montageplatte, Seitenwand und Dachblech, eine

Fronttr mit Ausschnitt fr Regler, eine Fronttr in

perforierter Ausfhrung zur Be- und Entlftung.

Lackierung in RAL 7035, Sockel Rittal oder

vergleichbar bestehend aus 2 Sockelelementen und 4

Abdeckkappen in RAL 7035, Serviceseite von vorne.

Bauteile, Sensorik: Plattenwrmetauscher geschraubt

oder geltet, Plattenmaterial min. 1.4401.

Durchflussmesser als Schwebkrperdurchflussmesser mit

4-20 mA-Ausgang.   Temperaturregelung inkl. digitaler

Anzeige und 4 Temperatureingngen. Drucksensor inkl.

visueller Anzeige mit 0 - 5V Ausgang.

Schrgsitz-Siebfilter mit Bypass und

Differenzdruckberwachung 250m, leicht reinigbar,

Schmutzwasser am Filter ablassbar. Zwei

Edelstahlpumpen (Gehuse und Laufrad), die immer als

redundante Pumpen ausgefhrt sind, stufenlos

drehzahlgeregelt mit Anzeige (Leuchtdioden oder

digital) ber Drucktransmitter. Stufenlos regelbares

Drei-Wege-Motorventil, Material Graugu,

3-Punkt-Regelung mit Endlagenabschaltung

Sicherheitsbaugruppe bestehend aus Sicherheitsventil

6,0 bar, Ausdehnungsgef mit Absperrventil.

Befllung mit Absperrventil, Rckschlagventil,

Druckminderer . eingestellt auf 2,5 bar.

Steuerung und Regelung:  Integriert in einen Kompakt

Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL

7035 (Rittal oder vergleichbare Ausfhrung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugnglich ausgefhrt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm. Mikroprozessorregler Carel PCO mit

Digitaldisplay zur berwachung und Steuerung der

ganzen Einheit.  Die Stellung des 3 Wege Motorventils

ist in der Steuerung von 0-100% ersichtlich; ebenso

erfolgt eine Visualisierung aller Vor- und

Rcklauftemperaturen und der Strmung im Primrkreis

in l/min. Steuerspannung 24V AC,  EIN-AUS Schalter

rot / gelb,  Fernschaltung ein/aus (2 Klemmen),

Einzelader- und Kabelkennzeichnung mit

Kennzeichnungssystemen, Elektromagnetische

Verbraucher mit RC-Beschaltung,  alle Motoren Pumpe

mit Motorschutzschaltern, ohne Zuleitung/ ohne

Steuerleitung, alle elektrischen Bauteile in IP 54

ausgefhrt, Steuerschalter Pumpe .Pumpe 1 . Automatik

. Pumpe 2..  Regelungsbeschreibung,

Warn- und Strmeldungen: Der Regler nimmt die Temperatur

im Vorlauf des Sekundrkreises (Verbraucherkreises) auf

und steuert das 3-Wegeventile im Primrkreis. Des

weiteren werden die Temperaturen im Rcklauf

Sekundrkreis und im Eintritt- / Austritt Primrkreis

erfasst und angezeigt. In jedem Vorlauf wird ber

einen Drucktransmitter der Systemdruck gemessen,

welcher ber das Display abgerufen werden kann. In

beiden Kreisen werden ber die Strmungsmesser die

Volumenstrme erfasst, die ebenfalls ber das Display

abgerufen werden knnen. Der Systemdruck sollte im

Ruhezustand 1,0 bar . 1,5 bar betragen. Eine 48h

Pumpenumschaltung erfolgt mit dem Anlauf der zweiten

Pumpe, wonach die erste anschlieend abgeschaltet

wird. Durch den Drucktransmitter am Filtereingang

Sekundr wird der Systemdruck berwacht. Warnung

.Beflldruck zu gering. bei einer

Druckunterschreitung unter 0,8 bar. Strung

.Beflldruck zu gering. bei einer

Druckunterschreitung unter 0,5 bar. Bei dieser

Strmeldung werden die Pumpen abgeschaltet. Durch den

Drucktransmitter am Filtereingang Sekundr wird der

Pumpendruck berwacht. Wird bei laufender Pumpe der

Druck von 3,5 bar unterschritten, wird auf die

redundante Pumpe umgeschaltet und die laufende Pumpe

mit der Strmeldung .Druck Pumpe. abgeschaltet.

Erreicht die redundante Pumpe den Druck ebenfalls

nicht, wird auch diese abgeschaltet.,, Der

Differenzdruck des sekundren Wasserfilters wird ber

zwei Drucktransmitter  gemessen. Warnung

.Wasserfilter verschmutzt. bei einem Differenzdruck

grer 1,2 bar.  Strung .Wasserfilter verschmutzt.

bei einem Differenzdruck grer 1,5 bar. Die

berwachung ist am Bedienteil abschaltbar. Durch den

Drucktransmitter am Filterausgang Sekundr wird der

Vorlaufdruck berwacht. Warnung .Druck zu gering. bei

einer Unterschreitung unter 1,5 bar. Strung .Druck

zu gering. bei einer Unterschreitung unter 1,0 bar.

Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.,,

Durch den Drucktransmitter im Rcklauf Sekundr wird

der Rcklaufdruck berwacht. Warnung .Druck zu

gering. bei einer Unterschreitung unter 1,0 bar.

Strung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 0,5 bar. Die berwachung ist am Bedienteil

abschaltbar. Durch den Temperaturfhler im

Sekundrvorlauf wird die Temperatur gemessen. Warnung

.Temperatur zu hoch. beim berschreiten von 22C.

Strung .Temperatur zu hoch. beim berschreiten von

27C. Die berwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Der Differenzdruck des primren Wasserfilters wird

ber zwei Drucktransmitter gemessen.   Warnung

.Wasserfilter verschmutzt. bei einem Differenzdruck

grer 1,2 bar. Strung .Wasserfilter verschmutzt.

bei einem Differenzdruck grer 1,5 bar. Die

berwachung ist am Bedienteil abschaltbar. Die

Strmung wird ber einen Edelstahlstrmungsmesser im

Primrkreis gemessen, Fabrikat Krone oder

vergleichbar. Warnung .Strmung zu gering. bei einem

Strmung kleiner 80%.  Strung .Strmung zu gering.

bei einem Strmung kleiner 70%. Die berwachung ist

am Bedienteil abschaltbar.  Durch den

Drucktransmitter am Filtereingang Primr wird der

Eintrittsdruck des Khlwassers berwacht. Warnung

.Druck zu gering. bei einer Unterschreitung von 1,5

bar. Strung .Druck zu gering. bei einer

Unterschreitung von 1,0 bar. Die berwachung ist am

Bedienteil abschaltbar. Durch den Temperaturfhler im

Primreintritt wird die Khlwassertemperatur

gemessen. Warnung .Temperatur zu hoch. bei

berschreitung von 10C. Strung .Temperatur zu hoch.

bei berschreitung von 14C. Die berwachung ist am

Bedienteil abschaltbar.  Die Pumpenmotoren werden

durch Motorschutzschalter berwacht.  Bei Auslsen

werden die Strungen .Motorschutzschalter Pumpe 1.

und/oder .Motorschutzschalter Pumpe 2. angezeigt.

Alle Warn- und Strmeldungen werden am Bedienteil

angezeigt und mssen mit der Taste .ESC. quittiert

werden. Die 10 letzten Strungen und Meldungen werden

mit Datum und Uhrzeit gespeichert und knnen ber das

Display ausgelesen werden. Die Warnmeldungen sind auf

potentialfreie Kontakte aufgelegt. Die Strmeldungen

sind auf potentialfreie Kontakte aufgelegt.

Dokumentation:  Allen Dokumente als ACROBAT Dateien

(pdf-Format),

im einzelen bestehend aus: Dokumentation in deutscher

und englischer Sprache, Allgemeine Beschreibung ,

Bedienungsanleitung , Wartungsanleitung, Datenbltter

(wesentliche Komponenten), Hydraulikschema,

Zeichenerklrung, Schaltplan, Komponentenbeschreibung,

Parameterliste, Ersatzteilliste, Mabild Khlerschrank

(Mae Anschlsse, Lage der Einbauten), Prfprotokolle.

Allgemeine Richtlinien: Maschinenbau- Richtlinie

98/37/EG  Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-

Richtlinie 2004/108/EG Druckgerterichtlinie 97/23 CE

IEC 72/ 654/ 204-1 (Konstruktion) NFE04-202/-203

(Graphik Design etc.) RoHS-konform



Technische Daten: Nennspannung +/-10%,,400V / 50Hz /

3~ +/- 10% Steuerspannung +/-10%,,24 V AC / 50 Hz

Strom, gemessen bei  Nennlast ,,10,2 A Anlaufstrom

(begrenzt auf 1,5 x I Nenn),,15,5 A Leistungsaufnahme ,,

2 x 5,2 kW Nenn- Khlleistung bei 6 C / 15 C

Primrseite / Sekundrseite,,150 kW Nenn- Khlleistung

bei 8 C / 15 C   Primrseite / Sekundrseite,,150

kW Nenn- Khlleistung bei 10 C / 15 C   Primrseite

/ Sekundrseite,,108 kW Nenn- Khlleistung bei 12 C /

15 C   Primrseite / Sekundrseite,,65 kW

Primr-Wasser-Konditionen,,Atmosphrisch geschlossenes

Systems (keine Luftzufuhr) max. 40% Glykol,

Trinkwasserqualitt Vordruck Primrseite,,Min. 1,5

bar, max. 6 bar, min. 1,5 bar, max. 6 bar

Primrwassermenge,,375 l/min Zulssiger

Temperaturbereich Primr-/Sekundrseite,,+6 C bis +

30 C Maximaler Arbeitsdruck,,6 bar bei 30 C

(Primrseite / Sekundrseite) Prfdruck,,10 bar at

20C Bedienseite / Wartungsseite,,Von Vorne /

Frontseite Nenn- Pumpenleistung Volumen  ,,375 l/min

Frderdruck extern,,2,5 bar (Sekundrseite)

Nennleistung Pumpe,,2 x 4 kW Leistungsaufnahme Pumpe,,

2 x 5,2 kW Hhe ber NN,,max. 1000 m Schalldruckpegel,,

70 dB(A) max. DIN 45635 Part bei 1 m

Umgebungstemperaturen . Transport,,>0C - +60C

Umgebungstemperaturen - Betrieb,,+5C - +45C; 5- 96%

relative Feuchte Wasseranschlsse Sekundrseite,,

Innengewinde RP 2. Wasseranschlsse Primrseite,,

Innengewinde RP 2.,,,, Wasseranschlsse Befllung,,

1/2. Schlauchtlle und Verschlukappe  Gewicht,,ca.

700 kg Abmessungen Gehuse (TS8),  mit Sockel (B x H

x T),,1600 x 1900  x 800 mm Sockelhhe,,100 mm

Schutzart (Elektrik),,IP 54 fr alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung,,Kupfer, geltet oder

gepresst Vibrations- und Beschleunigungsbelastung,,

2-13,3Hz, Amplitude +/-1mm13.2- 100Hz, Beschleunigung

+/- 0.7g2-13,3Hz





Ausfhrung: Rittal SK3232.940 oder vergleichbar





Optionen: Standard-Pumpe mit automatischem Bypass

anstelle Drehzahlsteuerung



Notwassereinspeisung ber zustzlichen, internen

Wrmetauscher, mittels federbelastetem

2-Wege-Magnetventil gesteuert, Rckschlagventil als

Rckflussverhinderer und Drucktransmitter als

berwachung



Strmungsberwachung Sekundrseite mit 4-20 mA Signal



Sonderspannung / Sonderfrequenz, 460V / 60Hz / 3~



Pufferspeicher 1000 . 3000 Liter



Ethernet Schnittstellenkarte ber diese pCO Web

Karte kann mit den gngigen Kommunikationsstandards

direkt oder per Gateway (Ethernet, BACnet, SNMP

V1,2,3, -IP-, FTP- und HTTP- Protokoll) kommuniziert

werden.  Verbindung mit einem Ethernet Netzwerk: Die

pCOWeb Karte wird benutzt, um den pCO-Regler mit

einem 10Mbps Ethernet Netzwerk dauerhaft zu

verbinden, in folgender Funktion: ,,Zugriff auf die

pCO Informationen (Netzwerkvariablen und Parameter)

ber einer Internet Browser, als Internet Explorer,

installiert auf einen PC und verbunden zum pCOWeb

ber TCP/IP. ,,Verbindung zu einem bergeordneten

Netzwerk, welches eines der folgenden

Standardprotokolle verarbeitet: -SNMPv1 &v2c; -BACnet

Ethernet ISO8802-2/8802-3; -BACnet/IP (Addenda

A/Annex J)



Verrohrung in Edelstahl 1.4401



Rohrrahmengestell, ohne TS8-Gehuse



Fabrikat: Rittal
Typ: Wasser-Wasser Wrmetauscher   SK 3232940
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
