Ausschreibungstext fr TopTherm Dachaufbaukhlgert speziell fr


TopTherm Dachaufbaukhlgert speziell fr

Officeanwendungen





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L 35 L 35 1100/1200 Watt

Abmessungen B x H [mm] 597 x 417 x 475

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 760/780 Watt

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C

Temperaturregelung und berwachung ber

Comfortcontroller mit zwei potentialfreien

Strmeldeausgngen,Trendschalteranschluss und

Kondensatwarnung

werkseitige Einstellung 35C

Elektrische Kondensatverdunstung und

RiNano-Beschichtung

Anschluss ber Anschlussklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Auenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Farbe RAL 7035

Gewicht 42 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: TopTherm Dachaufbaukhlgert speziell fr   SK 3273500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
