Ausschreibungstext fr Schiebetr, Gang-Schottung, 1200x2000


Schiebetr, Gang-Schottung, 1200x2000





Schiebetrsystem passend fr Kaltgnge mit eine

Breite von 1200 mm und einer Serverschrankhhe von

2000 mm. Fr den Einsatz mit einer raumbezogenen

Klimatisierung von Rechenzentren mit der

Kaltgang-Schottung und dem Rittal Umluft-Klimasystem

oder dem Rittal LCP Inline vorgesehen. Die freie

Ganghhe betrgt 2200 mm.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schiebetr, Gang-Schottung, 1200x2000   SK 3300160
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
