Ausschreibungstext fr Gangabdeckung Mitte, 800x1200mm


Gangabdeckung Mitte, 800x1200mm





Deckenelement fr die Kaltgang-Schottung mit einer

Gangbreite von 1200 mm und eine Serverschrankbreite

von 800 mm. Bestehend aus einem Verbund von Stahl und

Sicherheitsglas. Die freie Ganghhe betrgt 2200 mm.



Fabrikat: Rittal
Typ: Gangabdeckung Mitte, 800x1200mm   SK 3300180
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________