Ausschreibungstext fr LCP Plus EC, BHT 300x2000x1200


LCP Plus EC, BHT 300x2000x1200





Der zur Klimatisierung von Serverschrnken in

Rechenzentren konzipierte Luft-/Wasser-Wrmetauscher

bietet eine geregelte, bedarfsgerechte und

energieoptimierte Khlung von bis zu 30kW, bei

mglichst geringem Gewicht und einer umfassenden

Mglichkeit des Monitorings.



Die Montage des Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Somit ist eine 100%ige Trennung der IT und des FM

gegeben - auch im Wartungsfall erfolgt der Zugriff ausschlielich auf

den LCP plus EC selbst.



Das LCP plus EC saugt die Warmluft seitlich an der

Serverschrank-Rckseite ab, khlt diese ber einen Hochlei

stungs-Kompaktregister Wrmetauscher ab und

blst die abgekhlte Luft wieder seitlich in den

vorderen Teilbereich des Serverschrankes ein.

So wird eine gleichmige, horizontale Klimatisierung

ber alle Hheneinheiten im Serverschrank erreicht.

Auch bei geffneten Schranktren (z.B. fr die Wartung)

ist die gesicherte Khlung des eingebauten

19"-Equipments gegeben.

Wahlweise sind ein oder zwei Serverracks mit einem

LCP plus EC khlbar.



Durch Verwendung von EC-Lftern wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert.

Der groflchige Hochleistungs-Wrmetauscher des

LCP plus EC ermglicht hohe Vorlauftemperaturen (bis

zu 21C) und niedrige Druckverluste wasser- und

luftseitig.

Somit wird eine deutliche Verlngerung von freier

Khlung und Reduktion der el. Leistungsaufnahme der Pumpensysteme

erzielt.



Luft-/Wasser-Wrmetauscher und Serverrack sind

rumlich voneinander getrennt.

Ein Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschlu kann ber 1" AG flexibel nach

unten oder hinten erfolgen.

Die Lfter sind jederzeit werkzeuglos tauschbar.

Eine Netzwerkeinbindung fr Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist mglich.



Extrem robust durch einfachen, optimierten Aufbau.

Strenge rumliche Trennung von wasserfhrenden und

elektrischen Bauteilen. Alle elektrischen Bauteile

sind zustzlich spritzwassergeschtzt.



TV GS zertifiziert, Schwitzwassertest nach

DIN 3168 wird erfllt.

UR-Approbation serienmssig.



Regelung

Optimale Anpassungsfhigkeit (0-100%) durch dynamische, kontinuierliche

Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms.

Regelung auf eine konstante Server-Zuluft-Temperatur

durch stufenlose Anpassung des Luftvolumenstromes

aufgrund der Temperaturdifferenz (Zuluft - Abluft) fr

bestmgliche und hochgradig energieeffiziente Versorgung

der Servertechnik.

Das Gert ist nach dem "fail safe" Prinzip konstruiert

- fr den unwahrscheinlichen Fall eines Defektes geht

das Gert automatisch auf max. Khlleistung.



Serienmssig redundante Ausfhrung der zur Regelung

bentigten, luftseitigen Temperaturfhler.



Service:

Die sechs Lfter sind einzeln im laufenden Betrieb

austauschbar und selbstkontaktierend.

Die Regelung bleibt whrend eines Lfterausfalls

/ Tausches erhalten. Es sind keinerlei Einstellarbeiten

vor oder nach dem Lftertausch notwendig.

Der Wechsel einzelner Lfter ist innerhalb von 30s

mglich.

Das Gert verfgt ber eine automatische Entlftung

und sichert somit die schnelle Verfgbarkeit des

Gertes whrend der Inbetriebnahme.



Monitoring:

Erweiterte Funktionalitt der berwachungs- und Steuerungstechnik /

Software ber SNMP.

Basic CMC mit Ethernet- Schnittstelle serienmig.

Graphische Benutzeroberflche durch integrierten

Webserver.

Stndige Anzeige und berwachung aller relevanten Betriebsparameter wie

Zu/Abluft Temperaturen,

Durchfluss, Vor/Rcklauf Temperaturen, Lfterdrehzahl, abgefhrte

Verlustleistung, etc..

Serienmssiges Touchscreen-Display zur berwachung

und Bedienung am Gert.



Technische Daten:

- Khlmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Mischung gem.

Bedienungsanleitung

- Wasseranschluss:,,1" AG

- Spannungsversorgung: ,,230V, 1~, 50/60Hz, alternativ

,,,,,,,,,,,,400V, 3~, N, 50/60Hz bei

,,,,,,,,,,,,einphasiger ,,Belegung

- Gewicht:,,ca. 230kg

- Abmessungen (BxHxT):,,300x2000x1200mm

- Verfgbare Ausbauhhe:,,frei (42HE)



Standard Auslegung:

- Sensible Khlleistung:,,,,30kW

- Luftvolumenstrom:,,,,,,5000m/h

- Wasservorlauftemperatur:,,15C

- Wasserrcklauftemperatur:,,22,7C

- Durchsatzmenge Khlmedium:,,60l/min

- Glykolanteil im Medium:,,0%

- Serverzulufttemperatur:,,24C

- Delta T (Zuluft-Abluft):,,20K

- Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgertes:,,90kPa

- Elektrische Leistungsaufnahme, maximal:,,,,,,1050W



Projektspezifische Auslegung:

- Sensible Khlleistung:,,,,  ........,,kW

- Luftvolumenstrom:,,,,      ........,,m/h

- Wasservorlauftemperatur:,,  ........,,C

- Wasserrcklauftemperatur:,,  ........  ,,C

- Durchsatzmenge Khlmedium:,,  ........  ,,l/min

- Glykolanteil im Medium:,,  ........,,%

- Serverzulufttemperatur:,,  ........,,C

- Delta T (Zuluft-Abluft):,,  ........,,K

- Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgertes:,,...............kPa

- Elektrische Leistungsaufnahme im Betriebspunkt:,,...............W



Optionen:

- Redundante Stromeinspeisung mittels Transferswitch



Fabrikat : Rittal

Typ: 3300.480 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Plus EC, BHT 300x2000x1200   SK 3300480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
