Ausschreibungstext fr Rittal-Umluftklimasystem


Rittal-Umluftklimasystem

fr Betrieb mit Kltemittel R407c





Baugre 1 (18kW)  bis Baugre 4 (54kW)



Einteiliges Umluftklima-Schrankgert fr reinen

Umluftbetrieb zum Einsatz in Rechenzentren und

anderen IT-Betriebsumgebungen. Die gerteinterne

Luftrichtung ist von oben nach unten. Die Zuluft wird

im Doppelboden ausgeblasen.



Gehuse

Das Gehuse ist als doppelt beplankte

Profilrahmen-Konstruktion ausgefhrt. Das verwendete

Stahlprofil ist zustzlich mit einer Lackierung

versehen. Eckverbindungen sind geschweit. Alle Tren

sind durch umlaufende geschumte Dichtungen aus PU

abgedichtet. Die Doppelschale ist mit einer

dazwischenliegenden 30/45 mm dicken Schall- und

Wrmeisolierung versehen. Diese ist nicht brennbar

und entspricht der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102.



Durch die frontseitigen Tren erfolgt die Wartung

ausschlielich von vorn.



Die Auenschale der Rck- und Seitenwnden besteht

aus 1,5 mm tauchgrundiertem Stahlblech. Die

Sichtseite ist mit einer Pulverbeschichtung im

RAL-Farbton 7035 Struktur (hellgrau) versehen.



Die Auenschale der Bedienungstren besteht aus 2 mm

tauchgrundiertem Stahlblech. Die Sichtseiten sind mit

einer Pulverbeschichtung im RAL-Farbton 7035 Struktur

(hellgrau) versehen.



Das Gehuse passt bezglich konstruktiver Gestaltung,

Farbgebung und Oberflchenstruktur zu den

Rittal-Serverracks auf Basis des bewhrten Rittal

TS8-Schrankes.



Die Innenschale des Gehuses besteht aus

feuerverzinktem Stahlblech, die  Zinkauflage betrgt

mindestens 275 g/m.  Die Innenschalen an Tren und

Rckwand sind in Material-strke 1 mm ausgefhrt.



Abluftanschluss

Die Luft wird ohne weitere Kanalbauteile frei oben

ange-saugt.



Untergestell

Das Untergestell ist mit schwingungsisolierenden

Gertef-en ausgestattet. Verstellbereich zum

Hhenausgleich zum Anschluss an den Doppelboden ca.

50 mm.



Filterung

Der Luftfilter im Gerteansaug ist als

Kassettenfilter ausgefhrt und auf dem Khler

angeordnet. Die Filterklasse betrgt G4 gem EN

779. Ein maximaler Filter-Abscheidegrad wird aufgrund

der gewhlten Gesamtkonstruktion gewhrleistet. Der

hohe Abscheidegrad bietet erhhten Sachwert- und

Personenschutz.



Durch Einsatz von Kassettenfiltern mit Rahmen aus

Fiber-plast ist die Filterflche auf ein Maximum

optimiert. Eine umlaufende Dichtung befindet sich

auf der Filterreinluftseite.



Das Filtermedium besteht aus Glasfaservlies, in

V-Form konisch gefaltet. Ein reinluftseitiges

Sttzgitter zur Stabilisierung der Faltenform ist

integriert. Das maximale Staubspeichervermgen und

ein geringer Druckverlust werden durch eine groe

wirksame Filterflche erreicht.



Durch die Anordnung des Filters ist eine gute

Zugnglichkeit sowie der frontseitige Filterwechsel

gewhrleistet.



Elektrische Filterberwachung und

Luftstromberwachung ber einen gemeinsamen

Drucksensor.



Khlen (Direktverdampfung DX)

Die Klteerzeugung ist als Verdampferklte ausgefhrt

und ist im Gert integriert.

Als Kltemittel wird das chlorfreie HFKW R407c mit

niedri-gem Treibhauspotenial eingesetzt.



Direktverdampfer als Lamellenwrmetauscher bestehend

aus Kupferrohren mit aufgezogenen

Hochleistungslamellen aus Aluminium; einschlielich

Verteil- und Sammelrohr aus Kupfer fr

Mehrfachunterteilung, eingefasst in einen stabilen

Rahmen aus 2 mm Aluminium.

Kondensatwanne zum Auffangen des anfallenden

Konden-sats, demontierbar und reinigungsfhig, aus

nichtrostendem eloxiertem Aluminium (AlMgSi).



Kondensatverrohrung intern mit selbstfllendem

Siphon, bestehend aus 40 mm-HT-Rohr.



Ein Ausbau und Austausch dieser Bauteile ist bei

Bedarf ebenfalls sehr einfach mglich.



Der Verdichter ist ein geruscharm arbeitender

Scrollkompressor sauggasgekhlt, mit Drehstrommotor.

Der Kltekreis ist mit Filtertrockner sowie Schauglas

mit Kltemittel-Feuchtigkeitsindikator und

elektronischem Expansionsventil in der

Flssigkeitsleitung ausgefhrt. Service-Ventile sind

in ausreichender Anzahl vorgesehen. Anschlsse fr

Kltemittel-Entsorgung sowie Sicherheitspressostate

und Sicherheitsarmaturen gem DIN EN 378 sind

ebenfalls bercksichtigt. Die interne Verrohrung des

Kltekreises aus hochwertigem, nahtlos gezogenem

Kupferrohr, ist entlt und entgratet und mit einer

diffusionsdicht verklebten, geschlossenzellig

flexiblen Rohrisolierung der Sauggasleitung

versehen.



Das Maschinenteil ist schall- und luftseitig vom

Luftbehand-lungsteil abgeschottet. Dadurch ist eine

Wartung und Kontrolle des Kltekreises bei laufendem

Gert unter Betriebsbedingungen mglich. Smtliche

Einbauteile des Kltekreises sind leicht zugnglich.



Kondensator als gebudeexterne Einheit (Op-tion)

Luftgekhlter Hochleistungskondensator, zur

Aufstellung im Freien. Selbsttragende Konstruktion in

wetterfester Ausfhrung fr vertikale bzw.

horizontale Luftfhrung. Axialventilator als

Kompakteinheit in korrosionsgeschtzter wetterfester

Ausfhrung. Einphasen-Wechselstrommotor mit

Betriebskondensator und Thermokontakt. Die

stufenlose Kondensatordruckregelung erfolgt am

Kondensator.

Der Kondensator ist mit allen notwendigen

Einbauteilen zum Aufbau des Kltekreises

ausgestattet.



Medienanschlsse

Die Kltemittelleitungen und der Kondensatablauf

werden nach unten aus dem Gert gefhrt.



Ventilatoreinheit

Der Ventilator fr die gerteinterne Luftrichtung von

oben nach unten ist strmungstechnisch gnstig im

enthaltenen Untergestell positioniert.



Direktgetriebener, einseitig saugender

Hochleistungs-Radialventilator in verstrkter

Ausfhrung, ohne Spiralgehuse, mit stabiler

Druck-Volumenstrom-Charakteristik. Die

Ventilator-Auslegung erfolgt auf optimalem

Betriebspunkt fr hchsten Wirkungsgrad und

grtmgliche Effizienz. Die Ventilator-Motoreinheit

ist in einer Tragekonstruktion montiert und zu

Wartungszwecken leicht nach vorne ausziehbar. Das

Laufrad besitzt rckwrtsgekrmmte Schaufeln aus

Alu-minium und ist mit einer Auswuchtgte G 6,3 nach

DIN ISO 1940 statisch und dynamisch gewuchtet.



Der Ventilator-Antriebsmotor arbeitet nach dem

Auenluferprinzip, entsprechend VDE 0530, Teil 1,

und ist als EC-Gleichstrommotor ausgefhrt. Der Motor

ist im Laufrad integriert. Die Anordnung im

Luftstrom gewhrleistet eine effiziente

Motorkhlung. Die  Welle ist in Rillenkugellagern

gem DIN 625 mit Dauerschmierung gelagert. Die

Gebrauchsdauer der Lager betrgt mindestens 20.000 -

30.000 Betriebsstunden. Der Motor ist in Isoklasse

"F" und Schutzart IP 44 ausgefhrt.



Die notwendige elektronische Kommutierungseinheit ist

direkt am Motor im Luftstrom platziert und wird zur

stufenlosen Drehzahlregelung des

Gleichstrom-Ventilatormotors eingesetzt. Im Rahmen

der Inbetriebnahme ist eine einfache Einstellung des

Volumenstromes mglich. Die elektronische

Kommutierungseinheit besitzt einen Sollwerteingang 0

. 10 V fr die automatische Regelung des

Volumenstromes ber einen externen Regler (DDC).

Integrierte EMV-Filter gewhrleisten die Einhaltung

der EMV-Grenzwerte nach EN 50011-B.



Elektroteil

Anschlussspannung 3 Phasen/N/PE, 400 V +-10 %, 50 Hz.



Das Elektroteil ist vom Luftstrom abgeschottet und

mit einer Acrylglas-Sicherheitsabdeckung

ausgestattet. Ausgefhrt nach den einschlgigen EN

bzw. VDE- Bestimmungen. Alle fr den Betrieb des

Klimagertes notwendigen Komponenten sind

bersichtlich auf einer Montageplatte montiert. Die

Be-dienung erfolgt ausschlielich von vorne. Der

Steuerstrom-kreis ist mit Niederspannung 24 VDC als

PELV nach VDE 0100 Teil 410 ausgefhrt.



Besonderheiten

-,,Bedienfeld der Regelung zur Anzeige von Betriebs-

und Strmeldungen in der Fronttr des Klimagertes

-,,bersichtlicher Aufbau durch Optimierung der

Einbau-komponenten

-,,Schmelzsicherungsfreie

Schtz-Motorschutz-Kombinationen

-,,Schraubfreie Klemmleiste zur rationelleren sicheren

Verdrahtung

-,,Potenzialfreie Betriebs- (Schlieer), Wartungs- und

Ausfallmeldung (ffner)

-,,bersichtliche Dokumentation in CAD-E-Plnen

-,,Beschriftung der Einbauteile gem Positionsnummern

im Elektroschaltplan

-,,Klemmenplne mit Angabe aller externen Leitungen



Regelung

Jedes Klimagert ist mit einem autark arbeitenden

DDC-Regler ausgerstet. Die integrierte Regelung pcs+

ist fr die Anwendungen der Luft- und Klimatechik

optimiert.



Als Bedieneinheit kommt ein in der Tr eingelassenes

semigraphisches und hintergrundbeleuchtetes

LCD-Display zur Anwendung. Die Bildschirmauflsung

betrgt 132 x 64 Pixel, 8 Zeilen mit 22 Zeichen. Die

Textausgabe ist in deutsch und kann auf englisch

umgeschaltet werden. Eine Einstellung von

Systemparametern bzw. Sollwerten ist ber 2

verschiedene Passwortebenen mglich. Die Bedienung

erfolgt ber 6 Tasten.



Ausgefhrt wird eine

Abluft-/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung mit

folgenden Funktionen:



-,,,,berwachung der eingebauten Komponenten

-,,,,Einstellung und Anzeige der Belastung des

EC-Ventilators

-,,,,Master-/Slave- Umschaltung (bis 16 Gerte)

-,,,,Automatische Wiedereinschaltung des Gertes mit

ein-stellbarer Zeitverzgerung

-,,,,USV-Betrieb (nur Lftung ohne Kompressor, ohne

Hei-zung und Befeuchtung)

-,,,,Einstellbare Temperatur- und Feuchtesollwerte

-,,,,Einstellbare Temperatur- und Feuchtegrenzwerte

-,,,,IST-Werte von Temperatur und Feuchte

-,,,,Uhrzeit und Datum

-,,,,Handbedienebene

-,,,,Sammelstrung

-,,,,Alarmaufzeichnung der letzten 10 Alarme mit Datum

und Zeit

-,,,,Alarmmeldungen: Luftstrmungsausfall,

Filterver-schmutzung, Grenzalarme Temperatur und

Feuchte, St-rung Heizung und Befeuchter, sofern

vorhanden

-,,,,Zuluftminimalbegrenzung ber Kaskade



Der Ausfall einer DDC-Station hat keinen Einfluss auf

die Funktionstchtigkeit anderer, mit ihr vernetzter

DDC-Stationen.





Dokumentation

Anzahl incl. der im Gert hinterlegten Dokumentation

Sprache: deutsch oder englisch

Anzahl: 1 x CD, 1 x Papier



LIEFERBARE OPTIONEN:



Untergestellverblendung

(Option)

Verkleidung der Differenz Doppelboden zu Gerteboden

bei Doppelbodenhhen < Standardma. Abmessungen und

Design entsprechend dem Grundgert. Die Verkleidung

besteht aus 1 mm feuerverzinktem Stahlblech. Die

Sichtseite ist mit einer Pulverbeschichtung im

RAL-Farbton 7035 (hellgrau) versehen. Abnehmbares

Frontteil zur leichten Wartung des Ventilators.



Elektroheizung

(Option)

Elektroheizung bestehend aus Glattrohrheizstben in

Edel-stahl. Dreifache Absicherung und stetige

Ansteuerung (0-10 V) vom Grundgert. In Luftrichtung

hinter dem Khler angeordnet.



Dampfbefeuchtung

(nicht angeboten)

Im Gehuse integrierte Eigendampfbefeuchtung mit

einer einstufigen Ansteuerung fr eine Genauigkeit

von +/-10 %.



Die Befeuchtungseinrichtung ist fr Normalwasser in

Trink-wasserqualitt mit einer Leitfhigkeit von 300

- 900 S/cm geeignet.

Die Dampfzylinder sind als Wegwerfzylinder

konzipiert.

Die Dampflanze aus Kupfer ist speziell auf den

Dampferzeu-ger abgestimmt und im Gert integriert.







Schnittstelleneinheit RS485

(nicht angeboten)

Steckbare serielle Schnittstellenkarte mit Anschluss

RS 485

Anbindung an folgende BUS-Systeme: CAREL-Bus oder

MOD-Bus



Schnittstelleneinheit RS485-BAC

(nicht angeboten)

Steckbare serielle Schnittstellenkarte mit Anschluss

RS 485

Anbindung an folgende BUS-Systeme: BACnet (BACnet

over RS 485)



Schnittstelleneinheit LON

(nicht angeboten)

Steckbare Schnittstellenkarte zur Anbindung an

LON-Bus



Webserverkarte

(nicht angeboten)

Steckbare Schnittstellenkarte mit Anschluss RJ45 fr

Daten-austausch ber Ethernet, BACnet over ethernet

oder SNMP





Weitere Optionen auf Anfrage lieferbar.



Das Gehuse kann wahlweise in RAL9005 geliefert

werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal-Umluftklimasystem   SK 3300560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
