Ausschreibungstext fr Luft/Wasser-Wrmetauscher


Luft/Wasser-Wrmetauscher



Die Khlleistung des Luft/Wasser-Wrmetauschers ist

durch den modularen Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise

erweiterbar.  Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wrmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerstet werden (z.B. um die

Khlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewhrleistet eine

gleichmige Khlung des 19.-Equipments. Auch bei

geffneten Schranktren (z.B. fr die Wartung) ist die

Khlung gegeben. Wahlweise sind ein oder zwei

Serverracks khlbar. Luft-/Wasser-Wrmetauscher und

Serverrack sind rumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert. Der

Wasseranschluss kann ber . AG flexibel nach unten

oder hinten gefhrt erfolgen. Eine Netzwerkeinbindung

fr Monitoring / Einstellung aller technischen

Parameter ist mglich.



Abmessungen:

BHT 300x2000x1000 mm



lichte Ausbauhhe:

42HE (voll nutzbar bei einer Schrankhhe von 2000 mm)



Spannung:

115V, 60Hz



Gewicht:

max. 160kg



Fabrikat: Rittal

Typ: 3301230

oder gleichwertig



Optional:

Netzwerkeinbindung fr Monitoring / Einstellung

aller technischen Parameter erhltlich.

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft/Wasser-Wrmetauscher   SK 3301210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
