Ausschreibungstext fr Aufsatzhaube fr LCP


Aufsatzhaube fr LCP





Zum Hhenausgleich bei 2200mm hohen Racks

in Verbindung mit dem LCP (H=2000mm,

T=1000mm). Fr LCP 3301.210 und 3301.320.



Technische Details:

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen: 300 x 200 x 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Aufsatzhaube fr LCP   SK 3301221
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
