Ausschreibungstext fr Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher


Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher



Die Khlleistung des Luft-/Wasser-Wrmetauschers ist

durch den modularen Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise

erweiterbar.  Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wrmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerstet werden (z.B. um die

Khlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewhrleistet eine

gleichmige Khlung des 19" Equipments. Auch bei

geffneten Schranktren (z.B. fr die Wartung) ist die

Khlung gegeben. Wahlweise sind ein oder zwei

Serverracks khlbar. Luft-/Wasser-Wrmetauscher und

Serverrack sind rumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert. Der

Wasseranschlu kann ber . AG flexibel nach unten oder

hinten gefhrt erfolgen. Eine Netzwerkeinbindung fr

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist

mglich.

Abmessungen: BHT 300x2000x1000 mm

lichte Ausbauhhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhhe von 2000 mm)

Spannung: 230/115V, 50/60Hz

Gewicht: max. 160kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301230 oder gleichwertig

Optional:  Netzwerkeinbindung fr

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter

erhltlich.

,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher   SK 3301230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
