Ausschreibungstext fr Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher Zusatzmodul


Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher Zusatzmodul



Das Luft-/Wasser-Wrmetauscher-Modul zur Nachrstung

dient der Steigerung der Khlleistung des

Luft-/Wasserwrmetauschers und kann durch

Schnellverschlusskupplungen im laufenden Betrieb in den

Luft-/Wasser-Wrmetauscher nachgerstet werden (z.B. um

die Khlleistung zu steigern). Die Plug & Play

Technologie ermglicht eine Verringerung der Mean Time

To Repair (MTTR). Die Strom und Wasserversorgung

erfolgt ber den Luft-/Wasserwrmetauscher. Eine

Netzwerkeinbindung fr Monitoring/Einstellung aller

technischen Parameter ist mglich.

Nutzkhlleistung: max. 6,6kW

Luftvolumenstrom: ca. 1000m3/h mit zwei Lftern pro

Modul

Gewicht: 25kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301250 oder gleichwertig

Menge,,,,Einheit,,,,Einheitspreis (EP),,,,Gesamtpreis

(GP) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher Zusatzmodul   SK 3301250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
