Ausschreibungstext fr Khlmodul fr LCP Modular


Khlmodul fr LCP Modular





Das Luft-/Wasser-Wrmetauscher-Modul dient zur

Nachrstung und Erweiterung der Khlleistung des LCP

Modular und kann ber werkseitig vorgefertigte

elektrische Anschlsse (Hot-Swappable) und

wasserseitige berwurfmuttern eingebaut werden. Die

jederzeit werkzeuglos tauschbaren Lfter ermglichen

eine Verringerung der Mean Time To Repair (MTTR). Die

Strom- und Wasserversorgung werden durch das LCP

Modular gewhrleistet. Serverschrank und

Luft-/Wasser-Wrmetauscher sind rumlich voneinander

getrennt. Eine Netzwerkeinbindung fr

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter

ist mglich.



Nutzkhlleistung: Max. 6,6 kW je Modul

Luftvolumenstrom: 1000 m/h je Modul

Verfgbare Ausbauhhe: frei (Standard: 42 HE)

Gewicht: 25 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: Khlmodul fr LCP Modular   SK 3301290
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
