Ausschreibungstext fr Schaumgummi dick, 800 mm Rack, Abschottung


Schaumgummi dick, 800 mm Rack, Abschottung

vertikal fr LCP





Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94 (HF1)

zur Blockade des Luftstroms links und rechts

der 19"-Ebene. Fr Schrankbreite 800 mm.

Lnge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaumgummi dick, 800 mm Rack, Abschottung   SK 3301320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
