Ausschreibungstext fr Ausschreibungstext fr Anschlussschlauch, 2x1m, 1"-berwurfmutter auf


Ausschreibungstext fr Anschlussschlauch, 2x1m, 1"-berwurfmutter auf

beiden Seiten





1m langer, flexibler und krzbarer Anschluss-

schlauch inkl. beidseitiger berwurfmutter (1" AG)

zum Anschluss des LCP (3301.480/470) an eine

feste Verrohrung.



VE = 2 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ausschreibungstext fr Anschlussschlauch, 2x1m, 1"-berwurfmutter auf   SK 3301351
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________