Ausschreibungstext fr Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher, 1200mm Tiefe


Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher, 1200mm Tiefe



Die Khlleistung des Luft-/Wasser-Wrmetauschers ist

durch den modularen Aufbau auf bis zu 20kW

schrittweise erweiterbar.  Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wrmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerstet werden (z.B. um die

Khlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die

seitliche Kaltluftzufuhr gewhrleistet eine

gleichmige Khlung des 19. Equipments. Auch bei

geffneten Schranktren (z.B. fr die Wartung) ist die

Khlung gegeben. Wahlweise sind ein oder zwei

Serverracks khlbar. Luft-/Wasser-Wrmetauscher und

Serverrack sind rumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert. Der

Wasseranschlu kann ber . AG flexibel nach

unten oder hinten erfolgen.  Eine Netzwerkeinbindung

fr Monitoring/Einstellung aller technischen

Parameter ist mglich.

Nutzkhlleistung: max. 20 kW

Luftvolumenstrom: ca. 1000m3/h mit zwei Lftern pro

Modul

Abmessungen: BHT 300x2000x1200 mm

lichte Ausbauhhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhhe von 2000 mm)

Spannung: 230/115V, 50/60Hz

Gewicht: max. 160kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301230 oder gleichwertig

Menge,,,,Einheit,,,,Einheitspreis (EP),,,,Gesamtpreis

(GP) ,,,,,,,,,,,,,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Luft/Wasser-Wrmetauscher, 1200mm Tiefe   SK 3301420
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
