Ausschreibungstext fr Aufsatzhaube fr LCP


Aufsatzhaube fr LCP





Zum Hhenausgleich bei 2200mm hohen Racks

in Verbindung mit dem LCP (H=2000mm, T=1200mm).

Fr LCP 3301.420 und 3301.480.



Technische Details:

Material: Stahlblech, lackiert, RAL7035

Abmessungen: 300 x 200 x 1200 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Aufsatzhaube fr LCP   SK 3301421
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
