Ausschreibungstext fr LCP Smart BHT (mm) 300x2000x1000


LCP Smart BHT (mm) 300x2000x1000

Serverschrank TE 7000, 42 HE





Der zur Klimatisierung von Serverschrnken in

Rechenzentren konzipierte Luft-/Wasser-Wrmetauscher

bietet eine geregelte, bedarfsgerechte und

energieoptimierte Khlung von bis zu 20kW, bei

mglichst geringem Gewicht und einer umfassenden

Mglichkeit des Monitorings.



Die Montage des Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Somit ist eine 100%ige Trennung der IT und des FM

gegeben - auch im Wartungsfall erfolgt der Zugriff ausschlielich auf

den LCP Smart selbst.



Das LCP Smart saugt die Warmluft seitlich an der Serverschrank-Rckseite

ab, khlt diese ber einen Hochleistungs-Kompaktregister Wrmetauscher

ab und

blst die abgekhlte Luft wieder seitlich in den

vorderen Teilbereich des Serverschrankes ein.

So wird eine gleichmige, horizontale Klimatisierung

ber alle Hheneinheiten im Serverschrank erreicht.

Auch bei geffneten Schranktren (z.B. fr die Wartung)

ist die gesicherte Khlung des eingebauten

19"-Equipments gegeben.

Wahlweise sind ein oder zwei Serverracks mit einem

LCP Smart khlbar.



Durch Verwendung von EC-Lftern wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert.

Der groflchige Hochleistungs-Wrmetauscher des

LCP Smart ermglicht hohe Vorlauftemperaturen

(bis zu 21C) und niedrige Druckverluste wasser- und

luftseitig.

Somit wird eine deutliche Verlngerung von freier

Khlung und Reduktion der el. Leistungsaufnahme der Pumpensysteme

erzielt.



Luft-/Wasser-Wrmetauscher und Serverrack sind rumlich voneinander

getrennt.

Ein Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschlu kann ber 1" AG flexibel nach unten

oder hinten erfolgen.

Die Lfter sind jederzeit werkzeuglos tauschbar.

Eine Netzwerkeinbindung fr Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist mglich.



Extrem robust durch einfachen, optimierten Aufbau.

Strenge rumliche Trennung von wasserfhrenden und

elektrischen Bauteilen. Alle elektrischen Bauteile

sind zustzlich spritzwassergeschtzt.



TV GS zertifiziert, Schwitzwassertest nach DIN 3168

wird erfllt.



Regelung

Optimale Anpassungsfhigkeit (0-100%) durch dynamische, kontinuierliche

Regelung des

Kaltwasser-Volumenstroms.

Regelung auf eine konstante Server-Zuluft-Temperatur durch stufenlose

Anpassung des

Luftvolumenstromes aufgrund der Temperaturdifferenz (Zuluft - Abluft)

fr

bestmgliche und hochgradig energieeffiziente Versorgung der

Servertechnik.

Das Gert ist nach dem "fail safe" Prinzip konstruiert - fr

den unwahrscheinlichen Fall eines Defektes geht das Gert automatisch

auf max. Khlleistung.



Serienmssig redundante Ausfhrung der zur Regelung bentigten,

luftseitigen Temperaturfhler



Service:

Die sechs Lfter sind einzeln im laufenden Betrieb

austauschbar und selbstkontaktierend.

Die Regelung bleibt whrend eines Lfterausfalls / Tausches erhalten. Es

sind keinerlei

Einstellarbeiten vor oder nach dem Lftertausch notwendig.

Der Wechsel einzelner Lfter ist innerhalb von 30s mglich.

Das Gert verfgt ber eine automatische Entlftung und

sichert somit die schnelle Verfgbarkeit des Gertes whrend

der Inbetriebnahme.



Monitoring:

Erweiterte Funktionalitt der berwachungs- und Steuerungstechnik /

Software ber SNMP.

Basic CMC mit Ethernet- Schnittstelle serienmig.

Graphische Benutzeroberflche durch integrierten Webserver.

Stndige Anzeige und berwachung aller relevanten Betriebsparameter wie

Zu/Abluft Temperaturen, Durchfluss, Vor/Rcklauf Temperaturen,

Lfterdrehzahl, abgefhrte Verlustleistung, etc...



Technische Daten:

-,,Khlmedium:,,,,Wasser oder Wasser/Glykol-Mischung gem. ,,,,,,,,,,,,

Bedienungsanleitung

-,,Wasseranschluss:,,1" AG

-,,Spannungsversorgung:,,230V, 1~,50/60Hz oder alternativ

,,,,,,,,,,,,400V, 3~,N, 50/60Hz, einphasige

,,,,,,,,,,,,Belegung

-,,Gewicht:,,,,,,ca. 180kg

-,,Abmessungen (BxHxT):,,,,300x2000x1000mm

-,,Verfgbare Ausbauhhe:,,frei (42HE)



Standard Auslegung:

-,,Sensible Khlleistung:,,,,20kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,3000m/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,15C

-,,Wasserrcklauftemperatur:,,22,5C

-,,Durchsatzmenge Khlmedium:,,40l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,0%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,22C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,20K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgertes:,,60kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme, maximal:,,,,690W



Projektspezifische Auslegung:

-,,Sensible Khlleistung:,,,,..........kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,          m/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,..........C

-,,Wasserrcklauftemperatur:,,          C

-,,Durchsatzmenge Khlmedium:,,           l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,...........%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,..........C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,...........K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgertes:,,...............kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme im Betriebspunkt:,,...............W



Optionen:

-,,Redundante Stromeinspeisung mittels Transferswitch

-,,Touchscreen-Display zur berwachung und Bedienung am Gert (3301.790)



Fabrikat : Rittal

Typ: 3301.460 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Smart BHT (mm) 300x2000x1000   SK 3301460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
