Ausschreibungstext fr LCP Inline BHT (mm) 300x2000x 1200


LCP Inline BHT (mm) 300x2000x 1200





LCP Inline EC, technische Beschreibung:

Der zur Klimatisierung von Serverschrnken in

Rechenzentren konzipierte Luft-/Wasser-Wrmetauscher

bietet eine geregelte, bedarfsgerechte und

energieoptimierte Khlung von bis zu 30kW, bei mglichst geringem

Gewicht und einer umfassenden Mglichkeit des Monitorings.



Die Montage des Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Somit ist eine 100%ige Trennung der IT und des FM

gegeben - auch im Wartungsfall erfolgt der Zugriff ausschlielich

auf das LCP Inline EC selbst.



Das LCP Inline EC khlt hierbei offen den Raum.

Die Luftfhrung erfolgt ber die Kaltluftausblasung

in den Kaltgang vorne und der Warmluftabsaugung aus

dem Warmgang hinten mittels perforierter Tren.

Die Abkhlung der Warmluft erfolgt hierbei mittels

Hochleistungs-Kompaktregister Wrmetauscher

Durch die Kaltluftausblasung und Warmluftabsaugung

ber die gesamte Hhe des Luft-/Wasser-Wrmetauscher

wird die Khlung fr das gesamte 19''-Equipment im

Serverschrank angeboten. Wahlweise kann die Khlleistung

von weiteren Serverschrnken durch Installation

weiterer Gerte entsprechend ausgeweitet werden.



Durch Verwendung von EC-Lftern wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert.

Der groflchige Hochleistungs-Wrmetauscher des LCP

Inline EC ermglicht hohe Vorlauftemperaturen

(bis zu 21C) und niedrige Druckverluste wasser- und

luftseitig.

Somit wird eine deutliche Verlngerung von freier

Khlung und Reduktion der el.

Leistungsaufnahme der Pumpensysteme erzielt.



Luft-/Wasser-Wrmetauscher und Serverracks sind rumlich voneinander

getrennt.

Ein Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschlu kann ber 1" AG flexibel nach unten

oder hinten erfolgen.

Die Lfter sind jederzeit werkzeuglos tauschbar.

Eine Netzwerkeinbindung fr Monitoring/Einstellung aller technischen

Parameter ist mglich.



Extrem robust durch einfachen, optimierten Aufbau.

Strenge rumliche Trennung von wasserfhrenden und

elektrischen Bauteilen. Alle elektrischen Bauteile sind zustzlich

spritzwassergeschtzt.



TV GS zertifiziert, Schwitzwassertest nach DIN 3168 wird erfllt.

UR-Approbation serienmssig.



Regelung

Optimale Anpassungsfhigkeit (0-100%) durch dynamische, kontinuierliche

Regelung des

Kaltwasser-Volumenstroms.

Regelung auf eine konstante Server-Zuluft-Temperatur

durch stufenlose Anpassung des

Luftvolumenstromes aufgrund der Temperaturdifferenz

(Zuluft - Abluft) fr bestmgliche und hochgradig energieeffiziente

Versorgung der Servertechnik.

Das Gert ist nach dem "fail safe" Prinzip konstruiert -

fr den unwahrscheinlichen Fall eines Defektes geht das

Gert automatisch auf max. Khlleistung.



Serienmssig redundante Ausfhrung der zur Regelung

bentigten, luftseitigen Temperaturfhler



Service:

Die sechs Lfter sind einzeln im laufenden Betrieb

austauschbar und selbstkontaktierend.

Die Regelung bleibt whrend eines Lfterausfalls / Tausches erhalten. Es

sind keinerlei

Einstellarbeiten vor oder nach dem Lftertausch notwendig.

Der Wechsel einzelner Lfter ist innerhalb von 30s mglich.

Das Gert verfgt ber eine automatische Entlftung und

sichert somit die schnelle Verfgbarkeit des Gertes whrend

der Inbetriebnahme.



Monitoring:

Erweiterte Funktionalitt der berwachungs- und Steuerungstechnik /

Software ber SNMP.

Basic CMC mit Ethernet- Schnittstelle serienmig.

Graphische Benutzeroberflche durch integrierten Webserver.

Stndige Anzeige und berwachung aller relevanten Betriebsparameter wie

Zu/Abluft Temperaturen, Durchfluss, Vor/Rcklauf Temperaturen,

Lfterdrehzahl, abgefhrte Verlustleistung, etc..

Serienmssiges Touchscreen-Display zur berwachung und

Bedienung am Gert.



Technische Daten:

-,,Khlmedium:,,,,Wasser oder Wasser/Glykol-Mischung gem.

Bedienungsanleitung

-,,Wasseranschluss:,,1" AG

-,,Spannungsversorgung:,,,,230V, 1~, 50/60Hz oder alternativ

,,,,,,,,,,,,,,400V, 3~, N, 50/60Hz einphasige ,,,,,,,,,,,,,,,,Belegung

-,,Gewicht:,,,,,,ca. 230kg

-,,Abmessungen (BxHxT):,,,,300x2000x1200mm

-,,Verfgbare Ausbauhhe:,,frei (42HE)



Standard Auslegung:

-,,Sensible Khlleistung:,,,,30kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,5000m/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,15C

-,,Wasserrcklauftemperatur:,,22,7C

-,,Durchsatzmenge Khlmedium:,,60l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,0%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,24C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,20K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgertes:,,90kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme, maximal:,,,,1050W



Projektspezifische Auslegung:

-,,Sensible Khlleistung:,,,,..........kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,          m/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,..........C

-,,Wasserrcklauftemperatur:,,          C

-,,Durchsatzmenge Khlmedium:,,           l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,...........%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,..........C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,...........K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgertes:,,...............kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme im Betriebspunkt:,,...............W



Optionen:

-,,Redundante Stromeinspeisung mittels Transferswitch



Fabrikat : Rittal

Typ: 3300.470 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Inline BHT (mm) 300x2000x 1200   SK 3301470
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
