Ausschreibungstext fr Rittal LCP Extend Luft/Wasser-Wrmetauscher


Rittal LCP Extend Luft/Wasser-Wrmetauscher



Der fr den Ersatz als Rcktr konstruierte

Luft-/Wasser-Wrmetauscher gewhrleistet eine

Khlleistung von bis zu 12kW. Er dient der

Khlleistungserweiterung bestehender Raumklimaanlagen.

Durch die Anpassung von Wasservorlauftemperatur und

Volumenstrom kann eine kundenspezifische Khlleistung

gewhrleistet werden. Die Wasservorlauftemperatur liegt

immer ber dem Taupunkt um Kondensat zu verhindern. Der

Wasseranschlu kann ber . AG flexibel nach unten oder

nach oben erfolgen. Eine Netzwerkeinbindung fr

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist

mglich.

Nutzkhlleistung: max. 12 kW

Luftvolumenstrom: 2500m3/h (70%)

Abmessungen: BHT 520x1910x160mm (als Rcktr)

Spannung: 208/230V, 50/60Hz, dreiphasige Einspeisung

serienmig mglich

Gewicht: max. 130 kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301490 oder gleichwertig

Menge,,,,Einheit,,,,Einheitspreis (EP),,,,Gesamtpreis

(GP) ,,,,,,,,,,,,,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Extend Luft/Wasser-Wrmetauscher   SK 3301490
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
