Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS -


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS -

Edelstahlausfhrung





mit RiNano-Beschichtung

Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 300/320 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 245/255 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 140

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich + 30C bis + 55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 13 kg

Farbe Lamellengitter RAL 9007

Haube V2A (1.4301)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS -   SK 3302200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
