Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS Querformat


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS Querformat

mit RiNano-Beschichtung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 300/320 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 290 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 525 x 340 x 153

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich +30C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

    Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 13 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS Querformat   SK 3302310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
